Naše značky

APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie

APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Back
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Back
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Balení
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Vlevo vpředu
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Back
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Back
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie Balení
Green Premium™
RoHS
  • Základní ochrana pro počítače a elektroniku

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

P1-FR Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
French/Belgian
APC Essential SurgeArrest, 1 zásuvka 230V, Francie
Základní ochrana pro počítače a elektroniku
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Nevypínatelné zásuvky
    Model s 8 zásuvkami nabízí dostatečný prostor pro široké transformátory, aniž by zakrývaly sousedící zásuvky, a dvě neustále napájené zásuvky. Současně můžete zapojit až 8 napájecích kabelů včetně tří transformátorů. Pro zařízení, které musí být neustále zapnuté, například fax, nabízí model neustále napájené zásuvky, které zajišťují jeho ochranu a napájení i při vypnutí jednotky.

SurgeArrest Essential Vlastnosti & Vyhody

Marketingové funkce

Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.

Bezpečnost

Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Indikátor poruch rozvodů budovy
Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.

Ochrana

Výkon a shoda dle norem IEEE pro průchozí napětí
Náročné testy nezávislých organizací poskytují záruku, že přepěťové ochrany společnosti APC ochrání vaše zařízení a data před případnými výboji a přepětím.
Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.

Distribuce produktů

Netherlands Antilles, Angola, Belgium, Benin, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Česká republika, Djibouti, Algeria, Gabon, French Guiana, Guadeloupe, Switzerland, Cambodia, South Korea, Morocco, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Reunion, Senegal, Somalia, Togo, Tunisia, Vietnam, Mayotte

Výstup

Number of Outlets
1.0
Receptacle Style
Francouzský/belgický

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Maximum Line Current
16A

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
960J
eP Joule Rating
1060
Peak Current Common Mode
13kA
Peak Current Normal Mode
13kA

Fyzický

Maximální výška
94mm, 9.4cm
Maximální šířka
70mm, 7.0cm
Maximální hloubka
76mm, 7.6cm
Čistá hmotnost
0.1kg
Hmotnost při dodání
0.1kg
Přepravní výška
114mm, 11.4cm
Přepravní šířka
89mm, 8.9cm
Přepravní hloubka
83mm, 8.3cm
Barva
Tmavá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
349mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
1.36
Počet jednotek připadajících na paletu
648.0
SCC Codes
107313040

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 15240metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 50000 eur
Standardní záruka
Na celou dobu životnosti, 3 roky (všechny ostatní země)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby