Naše značky

APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230 V, prodloužená doba provozu, externí baterie

APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230 V, prodloužená doba provozu, externí baterie Vlevo vpředu
APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230 V, prodloužená doba provozu, externí baterie Vlevo vpředu
APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230 V, prodloužená doba provozu, externí baterie Vlevo vpředu
APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230 V, prodloužená doba provozu, externí baterie Přední přímá
APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230 V, prodloužená doba provozu, externí baterie Vlevo vpředu
APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230 V, prodloužená doba provozu, externí baterie Přední přímá
RoHS
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

  • Zahrnuje: Základní kabel pro komunikaci záložního zdroje přes rozhraní RS-232, CD se softwarem, Skříňové instalační konzole, Kabel USB, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu
Náhradní baterie
Baterie pro uživatelskou výměnu není k dispozici

SRV6KRIL Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (6000 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
6.0kWatty / 6.0kVA
Výška stojanu
5U
Výstupní přípojky
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230 V, prodloužená doba provozu, externí baterie
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Zahrnuje: Základní kabel pro komunikaci záložního zdroje přes rozhraní RS-232, CD se softwarem, Skříňové instalační konzole, Kabel USB, Uživatelská příručka
  • Automatické interní přemostění
    Přepínač s integrovaným statickým přemostěním bez přemosťovacího stykače zajišťujícího rychlý a spolehlivý přechod na a z přemostění konstruovaný na 125 % jmenovité zátěže.
  • Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
    Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
  • ECO režim
    Provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany
  • Nouzové vypínání
    Připojte zařízení k systému nouzového vypnutí (EPO), aby jej bylo možné v nouzových situacích vypnout.
  • Vstupní korekce účiníku
    Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Inteligentní SmartSlot
    Tento miniaturní slot podporuje různé volitelné karty správy, které zajišťují základní nebo nezbytné funkce pro monitorování, správu a řízení záložního zdroje UPS.
  • Grafický displej LCD
    Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
  • Možnost připojení přes sériový port
    Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.

Easy UPS On-line Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.

Ovladatelnost

Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Grafický displej LCD
Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
Indikátory LED
Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
Intelligent Card Slot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.

Hlavní znaky

ECO režim
Provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany
Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software pro správu
Online topologie s dvojí konverzí
Zaručená konzistentně vysoká úroveň kvality napájení. Jakékoli poruchy při rozvodu napájeného napětí jsou okamžitě nahrazeny díky nulovému přenosovému času AC na DC a následně konverznímu procesu DC na AC. Baterie se používá pouze jako záložní zdroj.
Intuitivní rozhraní LCD
Uvádí jasné a přesné údaje v několika jazycích s možností konfigurovat zařízení UPS lokálně díky intuitivnímu použití navigačních kláves.
Vysoká efektivita.
Vysoké hodnoty účinnosti, které jsou stabilní i při nižším provozním výkonu
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Software pro správu
Umožňuje snadno monitorovat stav rozvodné sítě a spravovat jednotku UPS.
Čistý sinusový výstup na baterie
Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.

Dostupnost

Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Chile, Cameroon, Colombia, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Dominica, Algeria, Ecuador, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Gabon, Georgia, French Guiana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Israel, Iraq, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
6.0kWatty / 6.0kVA
Výstupní napětí – poznámka
Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Účinnost při plném zatížení
94.0 %
Zkreslení výstupního napětí
1 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
220 V, 240 V
Koeficient amplitudy zátěže
3:1
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz Automatické rozpoznání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
110 - 300 Half load, 176 - 300 Plná zátěžV
Účinnost při plném zatížení
94.0 %
Jiná vstupní napětí
220 V, 240 V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
9hod.
Jmenovité napětí baterie
240 V
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Nabíjecí výkon baterie (W)
1.17kWatty

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Nouzové vypínání
Ano
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
600J

Fyzický

Maximální výška
220mm, 21.95cm
Maximální šířka
438mm, 43.8cm
Maximální hloubka
615mm, 61.5cm
Čistá hmotnost
78.0kg
Hmotnost při dodání
88.0kg
Přepravní výška
490mm, 49.0cm
Přepravní šířka
600mm, 60.0cm
Přepravní hloubka
870mm, 87.0cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 3000metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 60 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 (Non-condensing) %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15000metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
55.0dBA
Tepelné ztráty on-line
1172.0BTU/hod
Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, TISI
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby