Naše značky

APC Back-UPS RS 350

APC Back-UPS RS 350 Vlevo vpředu
APC Back-UPS RS 350 Vlevo vpředu
APC Back-UPS RS 350 Vlevo vpředu
APC Back-UPS RS 350 Vlevo vpředu
APC Back-UPS RS 350 Back
APC Back-UPS RS 350 Back
APC Back-UPS RS 350 Aplikace
APC Back-UPS RS 350 Aplikace
APC Back-UPS RS 350 Miscellaneous
APC Back-UPS RS 350 Miscellaneous
APC Back-UPS RS 350 Vlevo vpředu
APC Back-UPS RS 350 Vlevo vpředu
APC Back-UPS RS 350 Back
APC Back-UPS RS 350 Back
APC Back-UPS RS 350 Aplikace
APC Back-UPS RS 350 Aplikace
APC Back-UPS RS 350 Miscellaneous
APC Back-UPS RS 350 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Pásky pro uspořádání kabelů, Kabel USB, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

BK350 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (210 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
210 W / 350VA
Výstupní přípojky
(3) NEMA 5-15R (Záložní provoz na baterie)
(3) NEMA 5-15R (Přepěťová ochrana)
Jmenovité výstupní napětí
120V
Jmenovité vstupní napětí
120V
Typ připojení vstupu
NEMA 5-15P
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Back-UPS RS 350
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače
Zahrnuje: CD se softwarem, Pásky pro uspořádání kabelů, Kabel USB, Uživatelská příručka
  • Indikátor poruch rozvodů budovy
    Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Ochrana datové linky před proudovými rázy
    Poskytuje ochranu proti přepětí připojených zařízení na datových linkách.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Záruka na obnovení dat po celou dobu životnosti
    Poskytuje jistotu díky zajištění profesionálních služeb pro obnovu dat v případě ztráty dat vlivem selhání jednotky.
  • Sériové připojení
    Používejte PC pro přístup k dodatečné ochraně napájení a prvkům správy pro UPS prostřednictvím sériového portu.
  • Jednoduchá výměna baterií
    Zvýšení dostupnosti UPS díky rychlé, snadné výměně baterií.
  • Samostatné zásuvky bloku transformátoru
    Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.
  • Připojení USB
    Používejte PC pro přístup k dodatečné ochraně napájení a prvkům správy pro UPS prostřednictvím portu USB.

Back-UPS Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Zásuvky pouze pro přepětí
Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Marketingové funkce

Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

Ovladatelnost

Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Displej stavu LED
Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.

Dostupnost

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Distribuce produktů

Anguilla, Aruba, Barbados, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Česká republika, Dominican Republic, Ecuador, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Switzerland, Italy, Jamaica, South Korea, Cayman Islands, Morocco, Mexico, Nicaragua, Netherlands, Panama, Puerto Rico, Slovakia, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
210 W / 350VA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Pasivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Maximální výstupní proud
10
Doba přechodu
8 ms typical : 12 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
98 - 140V
Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
8hod.
Jmenovité napětí baterie
12 V
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
4 - 6
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
10 W
Kapacita Baterie (VAh)
86

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Ovládací panel
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
1020J
Data Line Protection
Analogová telefonní linka pro telefon, fax, modem a DSL (konektor RJ11)
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
165mm, 16.5cm
Maximální šířka
91mm, 9.1cm
Maximální hloubka
284mm, 28.4cm
Čistá hmotnost
5.68kg
Hmotnost při dodání
6.36kg
Přepravní výška
263mm, 26.3cm
Přepravní šířka
175mm, 17.5cm
Přepravní hloubka
357mm, 35.7cm
Barva
Béžová
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
13.15
Počet jednotek připadajících na paletu
36.0
SCC Codes
10731304016295

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
45.0dBA
Tepelné ztráty on-line
20.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
Nabíječka baterií vyhovující standardu kalifornského úřadu CEC, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 68, TÜV
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 100000 USD
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby