APC Back-UPS CS 350VA, 230V

APC Back-UPS CS 350VA, 230V Vlevo vpředu
APC Back-UPS CS 350VA, 230V Vlevo vpředu
APC Back-UPS CS 350VA, 230V Vlevo vpředu
APC Back-UPS CS 350VA, 230V Back
APC Back-UPS CS 350VA, 230V Back
APC Back-UPS CS 350VA, 230V Vlevo vpředu
APC Back-UPS CS 350VA, 230V Back
APC Back-UPS CS 350VA, 230V Back
  • Nejlepší volba záložního zdroje a ochrany pro kancelářské počítače

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Kabel USB, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

BK350-GR Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (210 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
210 W / 350VA
Výstupní přípojky
(1) IEC 60320 C13 (Přepěťová ochrana)
(3) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)
(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
APC Back-UPS CS 350VA, 230V
Nejlepší volba záložního zdroje a ochrany pro kancelářské počítače
Zahrnuje: CD se softwarem, Kabel USB, Uživatelská příručka

Back-UPS CS Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.

Pohodlí

Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Samostatné zásuvky bloku transformátoru
Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Výměna baterie bez nástrojů
Umožňuje rychlou a snadnou výměnu baterie.

Ochrana

Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
210 W / 350VA
Topologie
Pasivní
Doba přechodu
4 ms typical : 8 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 5 Hz Manuální přepínač
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
196 - 280V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
6hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
4 - 6
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
14 W

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
USB
Ovládací panel
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
300J
Data Line Protection
Ochrana modemu/faxu/DSL RJ11 (dvojžílová jednoduchá linka)
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
165mm, 16.5cm
Maximální šířka
91mm, 9.1cm
Maximální hloubka
284mm, 28.4cm
Čistá hmotnost
5.91kg
Hmotnost při dodání
6.82kg
Přepravní výška
178mm, 17.8cm
Přepravní šířka
241mm, 24.1cm
Přepravní hloubka
368mm, 36.8cm
Barva
Béžová
SCC Codes
10731304101434

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
40.0dBA
Tepelné ztráty on-line
19.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 100000 eur, Životnost: 50000 GBP
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby