APC Back-UPS 650

APC Back-UPS 650 Vlevo vpředu
APC Back-UPS 650 Vlevo vpředu
APC Back-UPS 650 Vlevo vpředu
APC Back-UPS 650 Back
APC Back-UPS 650 Vlevo vpředu
APC Back-UPS 650 Back
Green Premium™
RoHS
  • Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

  • Zahrnuje: Kabel USB, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

BE650G1 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (390 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
390 W / 650VA
Výstupní přípojky
(4) NEMA 5-15R (Přepěťová ochrana)
(4) NEMA 5-15R (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
120V
Jmenovité vstupní napětí
120V
Typ připojení vstupu
NEMA 5-15P
Délka přívodního kabelu
1.5metrů
Maximální vstupní proud
12.0A
APC Back-UPS 650
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače
Zahrnuje: Kabel USB, Uživatelská příručka
  • Indikátor poruch rozvodů budovy
    Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Ochrana datové linky před proudovými rázy
    Poskytuje ochranu proti přepětí připojených zařízení na datových linkách.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Záruka na obnovení dat po celou dobu životnosti
    Poskytuje jistotu díky zajištění profesionálních služeb pro obnovu dat v případě ztráty dat vlivem selhání jednotky.
  • Jednoduchá výměna baterií
    Zvýšení dostupnosti UPS díky rychlé, snadné výměně baterií.
  • Samostatné zásuvky bloku transformátoru
    Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.
  • Připojení USB
    Používejte PC pro přístup k dodatečné ochraně napájení a prvkům správy pro UPS prostřednictvím portu USB.

Back-UPS Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Marketingové funkce

Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

Ovladatelnost

Displej stavu LED
Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.

Ochrana

Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.
Zásuvky pouze pro přepětí
Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.

Distribuce produktů

Canada, Colombia, Česká republika, Greece, Italy, Mexico, Slovakia, United States

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
390 W / 650VA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
60 Hz +/- 3 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Pasivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Maximální výstupní proud
12
Doba přechodu
8 ms typical : 12 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
60 Hz +/- 3 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
90 - 140V
Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
24hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
2 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
3 W

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
USB
Ovládací panel
LED status display with on line : on battery : replace battery and building wiring fault
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
340J
Data Line Protection
Ochrana 10/100 Base-T ethernetu RJ45
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
88mm, 8.8cm
Maximální šířka
180mm, 18.0cm
Maximální hloubka
302mm, 30.2cm
Čistá hmotnost
6.2kg
Hmotnost při dodání
7.0kg
Přepravní výška
128mm, 12.8cm
Přepravní šířka
235mm, 23.5cm
Přepravní hloubka
393mm, 39.3cm
Barva
Černá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
404 x 282 x 264mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
14.37
# of Layers per Pallet
5.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Počet jednotek připadajících na paletu
48.0
SCC Codes
10731304285431

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
45.0dBA

Vyhovuje normám

Schválení
Nabíječka baterií vyhovující standardu kalifornského úřadu CEC, CSA C22.2 č. 107.1, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC část 15 třída B, FCC part 68, NOM, TÜV-C, UL 1778
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 75000 USD
Standardní záruka
Oprava nebo výměna po dobu 3 let

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby