APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC

APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC Vlevo vpředu
APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC Vlevo vpředu
APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC Vlevo vpředu
APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC Přední přímá
APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC Back
APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC Vlevo vpředu
APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC Přední přímá
APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC Back
Green Premium™
RoHS
  • Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

BX500CI Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (300 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
300 W / 500VA
Výstupní přípojky
(3) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)
(1) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
Maximální vstupní proud
2.0A
APC Back-UPS 500VA,AVR, zásuvky IEC
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Nastavitelná citlivost napájení
    Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
  • Přenosové body s nastavitelným napětím
    Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.
  • Akustická varování
    Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)
    Prodlužuje životnost baterie a maximalizuje dobu běhu pomocí korekce podmínek nízkého napětí bez vybíjení baterie.
  • Stavové kontrolky
    Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Jednotka UPS je uvedena ve standardu UL1778

Back-UPS Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Zásuvky pouze pro přepětí
Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Marketingové funkce

Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

Ovladatelnost

Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Displej stavu LED
Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.

Dostupnost

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
300 W / 500VA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr., 50 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Doba přechodu
6 ms typical : 10 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
45 - 65 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
160 - 280V
Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Jmenovité napětí baterie
12 V
Náhradní akumulátor
Nabíjecí výkon baterie (W)
4.7kWatty

Komunikace a správa

Ovládací panel
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
273J

Fyzický

Maximální výška
185mm, 18.5cm
Maximální šířka
115mm, 11.5cm
Maximální hloubka
213mm, 21.3cm
Čistá hmotnost
5.2kg
Hmotnost při dodání
5.68kg
Přepravní výška
257mm, 25.7cm
Přepravní šířka
190mm, 19.0cm
Přepravní hloubka
291mm, 29.1cm
Barva
Černá
Master Carton Units
2.0
Počet jednotek připadajících na paletu
60.0
SCC Codes
60731304307367

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
45.0dBA

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby