APC Back-UPS 400, 230V, Francie
-
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače
-
Zahrnuje: Uživatelská příručka, Nástěnná předloha
BE400-FR Hlavní znaky
Klíčové funkce
Doba provozu pro zátěž
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
—
Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (240W)
Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu
Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
—
Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“
Kapacita výstupního výkonu
240 W
/ 400VA
Výstupní přípojky
(4)
French/Belgian
(Záložní provoz na baterie)
(4)
French/Belgian
(Přepěťová ochrana)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
French/Belgian
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Back-UPS 400, 230V, Francie
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače
Zahrnuje: Uživatelská příručka, Nástěnná předloha
-
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
-
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
-
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
-
Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
-
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
-
Schválená bezpečnostní agentura
Jednotka UPS je uvedena ve standardu UL1778
-
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Back-UPS Vlastnosti & Vyhody
Marketingové funkce
Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
Ovladatelnost
Displej stavu LED
Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Dostupnost
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Bezpečnost
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Ochrana
Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.
Zásuvky pouze pro přepětí
Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
Distribuce produktů
Netherlands Antilles, Angola, Belgium, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Česká republika, Djibouti, Algeria, Spain, France, Gabon, French Guiana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Switzerland, Italy, Morocco, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritius, Netherlands, Poland, Reunion, Senegal, Somalia, Togo, Tunisia, Mayotte
Technické specifikace
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)
240 W
/ 400VA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 63 Hz Synchr. se sítí, 50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr.
Koeficient amplitudy zátěže
3:1
Topologie
Pasivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Doba přechodu
6 ms typical : 10 ms maximum
Vstup
Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
180 - 266V
Počet napájecích kabelů
1
Baterie a doba běhu
Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
16hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
2 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
6 W
Runtime
Účinnost
Komunikace a správa
Ovládací panel
Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Přepěťová ochrana a filtrace
Surge energy rating
310J
Data Line Protection
Analogová telefonní linka pro telefon, fax, modem a DSL (konektor RJ11), Ethernetový kabel 10/100 Base-T (konektor RJ45)
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Fyzický
Maximální výška
86mm, 8.6cm
Maximální šířka
230mm, 23.0cm
Maximální hloubka
285mm, 28.5cm
Čistá hmotnost
5.4kg
Hmotnost při dodání
5.6kg
Přepravní výška
132mm, 13.2cm
Přepravní šířka
300mm, 30.0cm
Přepravní hloubka
366mm, 36.6cm
Barva
Tmavá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
381mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
12.17
Počet jednotek připadajících na paletu
48.0
SCC Codes
10731304233371
Okolní
Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 15240metrů
Okolní teplota při uskladnění
0 - 40 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
45.0dBA
Tepelné ztráty on-line
30.0BTU/hod
Vyhovuje normám
Schválení
CE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 100000 eur
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu, 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie
Udržitelná Status Nabídka
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace