APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets

APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Vlevo vpředu
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Vlevo vpředu
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Vlevo vpředu
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Přední přímá
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Vlevo vpředu
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Přední přímá
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Back
  • Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu
Náhradní baterie
Baterie pro uživatelskou výměnu není k dispozici

BX2200MI-MS Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (1200W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
1.2kWatty / 2.2kVA
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
Délka přívodního kabelu
1.2metrů
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače
Zahrnuje: Uživatelská příručka

Back-UPS Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Displej stavu LED
Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.

Dostupnost

Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu

Bezpečný

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Marketing features

Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

Ochrana

Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.
Zásuvky pouze pro přepětí
Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Italy, Japan, Cambodia, South Korea, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Mexico, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Thailand, Tunisia, Turkey, Taiwan, Ukraine, United States, Vietnam, South Africa

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
1.2kWatty / 2.2kVA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Doba přechodu
6 ms typical : 10 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
140 - 300V
Počet napájecích kabelů
1
Vstupní účiník při plném zatížení
0.54

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
8hod.
Očekávaná životnost baterie (roky)
1 - 2
Kapacita Baterie (VAh)
170

Komunikace a správa

Ovládací panel
Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
273J
Data Line Protection
Ochrana RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 Base-T

Fyzický

Maximální výška
190mm, 19.0cm
Maximální šířka
140mm, 14.0cm
Maximální hloubka
390mm, 0.0cm
Čistá hmotnost
12.3kg
Hmotnost při dodání
13.3kg
Přepravní výška
297mm, 29.7cm
Přepravní šířka
235mm, 23.5cm
Přepravní hloubka
495mm, 49.5cm
Barva
Černá
SCC Codes
10731304410734

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 914.4metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 40 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 914.4metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
40.0dBA
Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 50000 eur
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby