APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets

APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vlevo vpředu
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vlevo vpředu
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vlevo vpředu
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vpravo vpředu
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Přední přímá
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Back
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vlevo vpředu
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vpravo vpředu
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Přední přímá
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets Back
  • Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu
Náhradní baterie
Baterie pro uživatelskou výměnu není k dispozici

BX1600MI Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (900 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
900 W / 1.6kVA
Výstupní přípojky
(6) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
Délka přívodního kabelu
1.2metrů
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Automatická regulace napětí (AVR)
    Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.
  • Indikátory LED
    Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
  • Kompatibilní s operačním systémem PowerChute Personal Edition
    Tento software podporuje řadu různých operačních systémů a procesorů. Další informace zobrazíte
    klepnutím sem.
  • Připojení USB
    Používejte PC pro přístup k dodatečné ochraně napájení a prvkům správy pro UPS prostřednictvím portu USB.

Back-UPS Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Zásuvky pouze pro přepětí
Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Marketingové funkce

Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

Ovladatelnost

Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Displej stavu LED
Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.

Dostupnost

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
900 W / 1.6kVA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Doba přechodu
6 ms typical : 10 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
140 - 300V
Počet napájecích kabelů
1
Vstupní účiník při plném zatížení
0.56

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
8hod.
Jmenovité napětí baterie
24 V
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Kapacita Baterie (VAh)
168

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
USB
Ovládací panel
Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
273J
Data Line Protection
Ochrana RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 Base-T

Fyzický

Maximální výška
190mm, 19.0cm
Maximální šířka
140mm, 14.0cm
Maximální hloubka
390mm, 39.0cm
Čistá hmotnost
10.3kg
Hmotnost při dodání
11.3kg
Přepravní výška
190mm, 19.0cm
Přepravní šířka
140mm, 14.0cm
Přepravní hloubka
390mm, 39.0cm
Barva
Černá
SCC Codes
10731304410826

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 3000metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 (Non-condensing) %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 3000metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
40.0dBA
Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
CB , CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 50000 eur
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby