APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky

APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky Vlevo vpředu
APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky Vlevo vpředu
APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky Vlevo vpředu
APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky Přední přímá
APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky Back
APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky Vlevo vpředu
APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky Přední přímá
APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky Back
RoHS
  • Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka, Záruční karta

Zobrazit přehled produktu
Náhradní baterie
Baterie pro uživatelskou výměnu není k dispozici

BX650CI-FR Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (390 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
390 W / 650VA
Výstupní přípojky
(3) French/Belgian (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
Schuko CEE 7/7P
Délka přívodního kabelu
1.2metrů
Maximální vstupní proud
3.0A
APC BACK-UPS 650 VA, 230 V, AVR, eurozásuvky
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače
Zahrnuje: Uživatelská příručka, Záruční karta
  • Akustická varování
    Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Automatická regulace napětí (AVR)
    Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Indikátory LED
    Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
  • Kontrolka výměny baterie
    Všechny univerzální venkovní skříně jsou vybaveny interními bateriovými jističi a kabely.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
  • Připojení USB
    Používejte PC pro přístup k dodatečné ochraně napájení a prvkům správy pro UPS prostřednictvím portu USB.

Back-UPS Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Zásuvky pouze pro přepětí
Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Dostupnost

Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.

Marketingové funkce

Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

Ovladatelnost

Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Displej stavu LED
Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.

Bezpečný

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Distribuce produktů

Belgium, Burkina Faso, Benin, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Česká republika, Denmark, Algeria, France, Gabon, French Guiana, Guadeloupe, Switzerland, Morocco, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Nicaragua, Slovakia, Senegal, Togo

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
390 W / 650VA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 1 Hz Nesynchr., 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Maximální výstupní proud
7
Doba přechodu
6 ms typical : 10 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
45 - 65 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
140 - 300V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
8hod.
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
10 W

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
USB
Ovládací panel
Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
273J

Fyzický

Maximální výška
200mm, 20.0cm
Maximální šířka
115mm, 11.5cm
Maximální hloubka
257mm, 25.7cm
Čistá hmotnost
6.2kg
Hmotnost při dodání
6.5kg
Přepravní výška
270mm, 27.0cm
Přepravní šířka
198mm, 19.8cm
Přepravní hloubka
340mm, 34.0cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
36.0
SCC Codes
60731304307381

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 914.4metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 40 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 3048metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
45.0dBA

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby