APC 17" stojanová LCD konzole - němčina

APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Vlevo vpředu
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Vlevo vpředu
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Vlevo vpředu
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Back
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Miscellaneous
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Detailed
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Vlevo vpředu
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Back
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Miscellaneous
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina Detailed
RoHS
  • Klávesnice, myš a konzola LCD pro montáž do stojanu 1U

  • Zahrnuje: Napájecí kabel C13-C14, Disk CD s dokumentací, Kabel pro inovaci firmwaru, Instalační příručku, Napájecí kabel NEMA 5-15, Kabel PS2 KVM, Sada pro montáž ...

Zobrazit přehled produktu

AP5717G Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
1U
Jmenovité vstupní napětí
100V, 240V
APC 17" stojanová LCD konzole - němčina
Klávesnice, myš a konzola LCD pro montáž do stojanu 1U
Zahrnuje: Napájecí kabel C13-C14, Disk CD s dokumentací, Kabel pro inovaci firmwaru, Instalační příručku, Napájecí kabel NEMA 5-15, Kabel PS2 KVM, Sada pro montáž do stojanu pro jednoho uživatele, Kabel USB, Kabel USB KVM
  • Ukazatel stavu - luminiscenční diody
    Poskytuje rychlou vizuální indikaci stavu jednotky.

Stojanové konzoly LCD NetShelter Vlastnosti & Vyhody

Marketingové funkce

Zabírá místo 1U ve stojanu
Oproti klasickým monitorům CRT, které zabírají ve stojanu 10 až 13 U, vyžaduje pouze 1 U prostoru.
Klávesnice standardní velikosti
Plná klávesnice se 104 klávesami a numerickou klávesnicí přispívá k pocitu solidnosti a kvality.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Čidlo sklonu pro spínání napájení
Šetřete energií využíváním automatického vypínání zařízení.
PS/2 koncovky
Klávesnice a trackball se k serveru nebo přepínači KVM připojuje prostřednictvím standardních konektorů PS/2.
Standardní ukončení VGA
LCD monitor se k serveru nebo přepínači KVM připojuje prostřednictvím standardního konektoru VGA.
Víceplatformová podpora
Kompatibilní se systémy Windows, Sun, Unix a Linux.
Zabírá místo 1U ve stojanu
Šetřete cenné místo ve stojanech v datovém středisku.
Nenáročné požadavky na chlazení
Aktivní maticové displeje TFT vyzařují, v porovnání s podobnými typy CRT monitorů, méně tepla.
Nízká spotřeba proudu
Aktivní maticové displeje TFT mají, v porovnání s podobnými typy CRT monitorů, nižší než poloviční spotřebu.
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
Díky kuličkovému ovladači (trackballu) není třeba napájet zvláštní externí myš.

Rychlost

Hladké kolejnice
Rychle a snadno instalujte zařízení ve čtvercových, kruhových a šroubových otvorech stojanů.
Upínací rameno pro správu kabeláže
Zabraňte interferencím s okolními zařízeními prostřednictvím uspořádání více kabelů.
Úpravy zobrazení
Ovládacími tlačítky vpředu na LCD displeji může uživatel měnit charakteristiku obrazu. Ovládací prvky zahrnují: automatickou korekci, ukončení, zapnutí/vypnutí, jas, menu a kontrolku zapnutého stavu.
Závlačky s rychlým uvolněním
Zařízení můžete snadno vložit či odebrat.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Příkon
19 W

Fyzický

Maximální výška
44mm, 4.4cm
Maximální šířka
482mm, 48.2cm
Maximální hloubka
614mm, 61.4cm
Čistá hmotnost
15.9kg
Hmotnost při dodání
19.46kg
Přepravní výška
152mm, 15.2cm
Přepravní šířka
673mm, 67.3cm
Přepravní hloubka
826mm, 82.6cm
Barva
Černá
Maximální hloubka montáže
1050.0mm, 104.98cm
Minimální hloubka montáže
680.0mm, 68.0cm

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, EN 55022 třída A, EN 55024, EN 60950, FCC část 15 třída A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, NOM, UL listed, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

ts_Supported_Hardware

Barvy displeje
16.0
Velikost panelu
432.0Uhlopříčka v palcích
Spotřeba panelu LCD
19 W
Rozteč bodů
0.26
Typ trackballu
PS/2 touchpad, USB mouse

Možnosti

Služby