APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM

APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Vlevo vpředu
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Vlevo vpředu
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Vlevo vpředu
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Vlevo vpředu
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Přední přímá
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Back
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Back
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Vlevo vpředu
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Vlevo vpředu
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Přední přímá
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Back
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM Back
  • Podporuje přístup k 16 serverům přes 2 lokální uživatele.

  • Zahrnuje: Odnímatelný přívodní kabel v provedení pro jednotlivé země, Disk CD s dokumentací, Instalační příručku, Kabel typu nulový modem, Skříňové instalační konzole

Zobrazit přehled produktu

AP5602 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
1U
APC 0x2x16 CAT5 analogový KVM
Podporuje přístup k 16 serverům přes 2 lokální uživatele.
Zahrnuje: Odnímatelný přívodní kabel v provedení pro jednotlivé země, Disk CD s dokumentací, Instalační příručku, Kabel typu nulový modem, Skříňové instalační konzole
  • Ověřování
    Kontrola uživatelských oprávnění a přístupových práv za účelem ochrany zařízení IT před nepovolanými osobami.
  • Firmware s možností upgradu Flash
    S využitím protokolu FTP dálkově nainstalujte servisní mikroprogramové verze.

Přepínače NetShelter KVM Vlastnosti & Vyhody

Rychlost

Škálovatelná architektura
Možnost kaskádového řazení přepínačů KVM v modulárním řešení, které podporuje více platforem, zvyšuje flexibilitu a zjednodušuje budoucí expanzi.
Víceplatformová podpora
Kompatibilní se systémy Windows, Sun, Unix a Linux.

Dostupnost

Out-of-Band Management
Řešení potíží se servery a diagnostika problémů s pomocí přístupu ke spuštěným operačním systémům již na úrovni POST a BIOS.

Marketingové funkce

Lze zapojit do provozu za chodu systému
Přidejte nebo odeberte servery bez nutnosti vypnutí přepínače.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Zabírá místo 1U ve stojanu
Šetřete cenné místo ve stojanech v datovém středisku.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Komunikace a správa

Ověření
Active directory, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Fyzický

Maximální výška
43mm, 4.3cm
Maximální šířka
429mm, 42.9cm
Maximální hloubka
193mm, 19.3cm
Čistá hmotnost
2.73kg
Hmotnost při dodání
3.64kg
Přepravní výška
178mm, 17.8cm
Přepravní šířka
508mm, 50.8cm
Přepravní hloubka
279mm, 27.9cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
0 - 50 °C
Provozní relativní vlhkost
20 - 80 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-20 - 50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 9144metrů

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, CSA C22.2 č. 60950-1-03, Registrováno cUL, EN 55022 třída A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC část 15 třída A, GOST, ICES-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Industry Canada, IRAM, UL 60950-1, UL listed, VCCI třída A
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Obecné

Maximální počet připojených zařízení
16.0
Maximální počet souběžně pracujících uživatelů
2.0

Možnosti

Služby