Naše značky

APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5

APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Vlevo vpředu
APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Vlevo vpředu
APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Vlevo vpředu
APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Přední přímá
APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Back
APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Vlevo vpředu
APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Přední přímá
APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Back
Green Premium™
RoHS
  • Prvotřídní bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro vysoce výkonná elektronická zařízení a počítače

  • Zahrnuje: Kabel USB, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

BR900G-FR Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (540 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
540 W / 900VA
Výstupní přípojky
(3) French/Belgian (Záložní provoz na baterie)
(3) French/Belgian (Přepěťová ochrana)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Délka přívodního kabelu
1.5metrů
Maximální vstupní proud
8.0A
APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5
Prvotřídní bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro vysoce výkonná elektronická zařízení a počítače
Zahrnuje: Kabel USB, Uživatelská příručka
  • Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)
    Prodlužuje životnost baterie a maximalizuje dobu běhu pomocí korekce podmínek nízkého napětí bez vybíjení baterie.
  • Úsporné zásuvky
    Automaticky vypíná napájení u nečinného vybavení a šetří tak elektřinu.

Back-UPS Pro Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Ochrana datové linky před proudovými rázy
Poskytuje ochranu proti přepětí připojených zařízení na datových linkách.
Zásuvky pouze pro přepětí
Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Obslužnost

Jednoduchá výměna baterií
Zvýšení dostupnosti UPS díky rychlé, snadné výměně baterií.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Marketingové funkce

Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)
Prodlužuje životnost baterie a maximalizuje dobu běhu pomocí korekce podmínek nízkého napětí bez vybíjení baterie.

Ovladatelnost

Stavový displej LCD
Poskytuje přehled o stavu klíčových jednotek UPS. Různé indikátory stavu s grafy zatížení a stavu baterií.
Připojení USB
Používejte PC pro přístup k dodatečné ochraně napájení a prvkům správy pro UPS prostřednictvím portu USB.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.

Dostupnost

Ekologický režim
Patentovaný provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Samostatné zásuvky bloku transformátoru
Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Nastavitelná citlivost napětí
Přepínejte mezi předdefinovanými body přenosu napětí podle kvality napájení (vysoká, střední nebo nízká citlivost) a maximalizujte užitečnou životnost baterie a chraňte citlivou elektroniku.
Nastavitelné body přenosu napětí
Nastavte body napětí (rozšiřte nebo zužte rozsah), když UPS přechází na baterii, abyste maximalizovali užitečnou životnost baterie a chránili citlivou elektroniku.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Distribuce produktů

Belgium, Burkina Faso, Burundi, Benin, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Serbia and Montenegro, Česká republika, Djibouti, Algeria, Spain, France, Gabon, French Guiana, Guadeloupe, Greece, Switzerland, Italy, Morocco, Mali, Martinique, Mauritania, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Senegal, Tunisia

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
540 W / 900VA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50/60 Hz +/- 1 Hz Nesynchr., 50/60 Hz +/- 3 Hz nastavitelné uživatelem o +/- 0,1 Hz Synchr. se sítí
Topologie
Line interaktivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Doba přechodu
8 ms typical : 10 ms maximum
Bypass
Vestavěný bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
156 - 300 Nastavitelná, 176 - 294V
Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
8hod.
Jmenovité napětí baterie
24 V
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
20 W

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
613J
Data Line Protection
Analogová telefonní linka pro telefon, fax, modem a DSL (konektor RJ11), Ethernetový kabel 10/100/1000 Base-T (konektor RJ45)

Fyzický

Maximální výška
250mm, 25.0cm
Maximální šířka
100mm, 10.0cm
Maximální hloubka
382mm, 38.2cm
Čistá hmotnost
10.72kg
Hmotnost při dodání
11.7kg
Přepravní výška
337mm, 33.7cm
Přepravní šířka
225mm, 22.5cm
Přepravní hloubka
487mm, 48.7cm
Barva
Černá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
500mm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
23.95
Pallet Dimensions
46palců
Pallet Weight
867.03liber
Počet jednotek připadajících na paletu
16.0
SCC Codes
10731304279584

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 2999.84metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 14999.8metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
45.0dBA

Vyhovuje normám

Schválení
A-Tick, C-Tick, CE, Značka GS
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 150000 USD
Standardní záruka
Oprava nebo výměna po dobu 3 let

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby