APC úsporný zdroj Back-UPS ES, 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5

APC úsporný zdroj Back-UPS ES, 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5 Vlevo vpředu
APC úsporný zdroj Back-UPS ES, 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5 Vlevo vpředu
APC úsporný zdroj Back-UPS ES, 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5 Vlevo vpředu
APC úsporný zdroj Back-UPS ES, 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5 Miscellaneous
APC úsporný zdroj Back-UPS ES, 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5 Vlevo vpředu
APC úsporný zdroj Back-UPS ES, 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Telefonní kabel, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

BE550G-CP Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (330 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
330 W / 550VA
Výstupní přípojky
(4) French/Belgian (Přepěťová ochrana)
(4) French/Belgian (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
French/Belgian
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC úsporný zdroj Back-UPS ES, 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5
Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače
Zahrnuje: CD se softwarem, Telefonní kabel, Uživatelská příručka
  • Nastavitelná citlivost napájení
    Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
  • Akustická varování
    Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Výměna baterie bez nástrojů
    Umožňuje rychlou a snadnou výměnu baterie.
  • Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
    Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Ochrana datové linky před proudovými rázy
    Poskytuje ochranu proti přepětí připojených zařízení na datových linkách.
  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Jednotka UPS je uvedena ve standardu UL1778
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
  • Uživatelsky měnitelné baterie
    Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)

Back-UPS Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Zásuvky pouze pro přepětí
Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Dostupnost

Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.

Marketingové funkce

Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

Ovladatelnost

Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Displej stavu LED
Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.

Bezpečnost

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Distribuce produktů

Česká republika, Greece, Poland, Slovakia

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
330 W / 550VA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 63 Hz Synchr. se sítí, 50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr.
Topologie
Pasivní
Typ křivky
Iterační aproximace sinusového průběhu
Přípustná odchylka výstupního napětí
+/-5 % staticky a při 100% skokové změně zatížení
Doba přechodu
6 ms typical : 10 ms maximum

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
180 - 266V
Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Obvyklá doba nabíjení
16hod.
Náhradní akumulátor
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Počet bateriových modulů
1
Nabíjecí výkon baterie (W)
5 W

Komunikace a správa

Ovládací panel
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
310J
Data Line Protection
Analogová telefonní linka pro telefon, fax, modem a DSL (konektor RJ11), Ethernetový kabel 10/100 Base-T (konektor RJ45)
Filtrování
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

Maximální výška
89mm, 8.9cm
Maximální šířka
224mm, 22.4cm
Maximální hloubka
311mm, 31.1cm
Čistá hmotnost
6.02kg
Hmotnost při dodání
6.93kg
Přepravní výška
127mm, 12.7cm
Přepravní šířka
279mm, 27.9cm
Přepravní hloubka
400mm, 40.0cm
Barva
Černá
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
324mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
14.06
Pallet Dimensions
48palců
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Pallet Weight
1232.58liber
Počet jednotek připadajících na paletu
48.0
SCC Codes
10731304276880

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 15240metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 40 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
40.0dBA

Vyhovuje normám

Schválení
CE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 100000 eur
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu, 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby