19palcová stojanová LCD konzola APC

19palcová stojanová LCD konzola APC Vlevo vpředu
19palcová stojanová LCD konzola APC Vlevo vpředu
19palcová stojanová LCD konzola APC Vlevo vpředu
19palcová stojanová LCD konzola APC Back
19palcová stojanová LCD konzola APC Miscellaneous
19palcová stojanová LCD konzola APC Detailed
19palcová stojanová LCD konzola APC Vlevo vpředu
19palcová stojanová LCD konzola APC Back
19palcová stojanová LCD konzola APC Miscellaneous
19palcová stojanová LCD konzola APC Detailed
RoHS
  • Klávesnice pro montáž ve stojanu 1U, myš a konzole LCD s uspořádáním klávesnice pro americkou angličtinu.

  • Zahrnuje: Napájecí kabel C13-C14, Disk CD s dokumentací, Kabel pro inovaci firmwaru, Instalační příručku, Napájecí kabel NEMA 5-15, Kabel PS2 KVM, Hardware pro montáž ...

Zobrazit přehled produktu

AP5719 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
1U
Jmenovité vstupní napětí
100V, 240V
19palcová stojanová LCD konzola APC
Klávesnice pro montáž ve stojanu 1U, myš a konzole LCD s uspořádáním klávesnice pro americkou angličtinu.
Zahrnuje: Napájecí kabel C13-C14, Disk CD s dokumentací, Kabel pro inovaci firmwaru, Instalační příručku, Napájecí kabel NEMA 5-15, Kabel PS2 KVM, Hardware pro montáž do stojanu, Sada pro montáž do stojanu pro jednoho uživatele, Kabel USB, Kabel USB KVM
  • Ukazatel stavu - luminiscenční diody
    Poskytuje rychlou vizuální indikaci stavu jednotky.

Stojanové konzoly LCD NetShelter Vlastnosti & Vyhody

Marketingové funkce

Klávesnice standardní velikosti
Plná klávesnice se 104 klávesami a numerickou klávesnicí přispívá k pocitu solidnosti a kvality.
Zabírá místo 1U ve stojanu
Oproti klasickým monitorům CRT, které zabírají ve stojanu 10 až 13 U, vyžaduje pouze 1 U prostoru.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Standardní ukončení VGA
LCD monitor se k serveru nebo přepínači KVM připojuje prostřednictvím standardního konektoru VGA.
PS/2 koncovky
Klávesnice a trackball se k serveru nebo přepínači KVM připojuje prostřednictvím standardních konektorů PS/2.
Čidlo sklonu pro spínání napájení
Šetřete energií využíváním automatického vypínání zařízení.
Zabírá místo 1U ve stojanu
Šetřete cenné místo ve stojanech v datovém středisku.
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
Díky kuličkovému ovladači (trackballu) není třeba napájet zvláštní externí myš.
Nenáročné požadavky na chlazení
Aktivní maticové displeje TFT vyzařují, v porovnání s podobnými typy CRT monitorů, méně tepla.
Nízká spotřeba proudu
Aktivní maticové displeje TFT mají, v porovnání s podobnými typy CRT monitorů, nižší než poloviční spotřebu.
Víceplatformová podpora
Kompatibilní se systémy Windows, Sun, Unix a Linux.

Rychlost

Upínací rameno pro správu kabeláže
Zabraňte interferencím s okolními zařízeními prostřednictvím uspořádání více kabelů.
Hladké kolejnice
Rychle a snadno instalujte zařízení ve čtvercových, kruhových a šroubových otvorech stojanů.
Závlačky s rychlým uvolněním
Zařízení můžete snadno vložit či odebrat.
Úpravy zobrazení
Ovládacími tlačítky vpředu na LCD displeji může uživatel měnit charakteristiku obrazu. Ovládací prvky zahrnují: automatickou korekci, ukončení, zapnutí/vypnutí, jas, menu a kontrolku zapnutého stavu.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Příkon
19 W

Fyzický

Maximální výška
44mm, 4.4cm
Maximální šířka
482mm, 48.2cm
Maximální hloubka
665mm, 66.5cm
Čistá hmotnost
17.4kg
Hmotnost při dodání
20.99kg
Přepravní výška
152mm, 15.2cm
Přepravní šířka
673mm, 67.3cm
Přepravní hloubka
826mm, 82.6cm
Barva
Černá
Maximální hloubka montáže
1050.0mm, 104.98cm
Minimální hloubka montáže
680.0mm, 68.0cm

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN 55022 třída A, EN 55024, EN 60950, FCC část 15 třída A, IEC 60950, Industry Canada, KCC, NOM, UL listed, VCCI třída A, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

ts_Supported_Hardware

Velikost panelu
483.0Uhlopříčka v palcích
Spotřeba panelu LCD
19 W
Rozteč bodů
0.26
Typ trackballu
PS/2 touchpad, USB mouse

Možnosti

Služby