Senzory, kamery, licence, příslušenství

Optimalizace monitorovacího zařízení zabezpečení a podmínek prostředí s úplnou sadou možností


 
Kamery NetBotz integrované s vybranými přístroji NetBotz, které rozšiřují funkce monitorování a sledování přístupu. Kombinace detekce pohybu a propracovaného zasílání výstrah NetBotz dělá z kamer ideální pomocníky do prostředí edge computingu a datových center. Sledovací funkce produktu Data Center Expert umožňují dlouhodobé archivování videí spolu se značkováním a prohledáváním výstrah. Systém Camera Pod 160 lze integrovat s přístroji řad NetBotz 400 a 500, HD Camera Pod 165 s přístroji řady NetBotz 750.
Více informací
Závěsy NetBotz a externí snímače kompletují vaše monitorovací řešení tím, že poskytují přehledný obraz o daném prostředí.
Více informací
Software pro zařízení NetBotz rozšiřuje vestavěnou sadu funkcí, aby obsahovala dvoucestné audio, nahrávání audia a přehrávání, zakrytí kamery (blokování), nahrání digitálně podepsaného videa, IP filtrování, rozšířená lokační pole, neomezená uživatelská jména a šest úrovní administrativních práv. Kromě toho je souhrn více video signálů NetBotz sveden do jednoho zobrazení prostřednictvím sledovacích licencí InfraStruXure Central Surveillance.
Více informací
Příslušenství jako kabely a montážní držáky umožňují rychlou a snadnou instalaci monitorovacího zařízení do Injektory napájení přes Ethernet (Power over Ethernet) umožňují napájení zařízení APC, která podporují PoE, přes kabel CAT5. Toto příslušenství je společností APC testováno na kompatibilitu se všemi výrobky NetBotz a šetří tak váš čas při instalaci.
Více informací
Řešení přístupu do stojanů od společnosti APC nabízí hladkou integraci s produkty NetBotz a přináší společné rozhraní pro správu a řízení oprávnění pro přístup ke stojanům, kontrolu a monitorování prostředí. Zařízení Rack Access Pod se připojuje pomocí portu A-Link a montuje se na dno stojanu, takže umožňuje maximální využití prostoru. Díky funkci hromadné konfigurace až 130 dvířek usnadňuje implementaci do velkých datových středisek. A protože vychází z architektury NetBotz, šetří náklady na adresy IP a související výdaje a umožňuje integraci se systémem InfraStruxure Central. Technologie HID a karty proximity přinášejí také možnost integrace se systémy řízení přístupu do budov. Řešení přístupu do stojanů od společnosti APC umožňuje snadné rozšíření a použití ve skříních APC NetShelter SX i skříních jiných značek.
Více informací