NetBotz 750

Výkonné monitorování bezpečnosti a prostředí pro síťové rozvodny k datovým centrům

The NetBotz 750 offers an active monitoring solution designed to protect against environmental threats and unauthorized access risks that can cause downtime to IT infrastructure, in both Edge Compute and Data Center environments. With its integrated suite of sensors, access control pods, and the newly introduced HD Camera Pod 165, the NetBotz 750 safeguards environments with surveillance and flexible alerting based on user-definable thresholds. Compute is quickly moving closer to where it is used at the Edge, increasing the risks of water damage, high temperature & humidity, fire or other conditions bringing down business-critical applications. Intentional or malicious access events not only threaten compute availability, but also leave enterprises vulnerable to costly compliance violations. The NetBotz 750 provides integrated sensing, surveillance, and badged rack-access control to help mitigate these risks through a wide array of compatible sensors, camera clip capture and storage, and configurable alarming.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt NetBotz Rack Monitor 750 Číslo dílu NBRK0750 Cena 2 329,25 €
Hlavní znaky
Nativní podpora bezdrátových senzorů Správa až 47 bezdrátových snímačů teploty a teploty / vlhkosti NetBotz z jediného NetBotz
Fyzické řízení přístupu Oprávněným osobám lze udělit přístup k zařízení prostřednictvím ověřování kartou proximity.
Monitorování Rozpoznání a záznam pohybu umožňuje spárovat vizuální záznam s výstrahou přístupu nebo prostředí, což urychlí analýzu primární příčiny.
Dodržování předpisů Soupravy pro řízení přístupu do racku umožňují registraci přístupů do skříní, což umožňuje organizaci snadno dodržovat předpisy pro ochranu dat.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání