NetBotz 500

Výkonné monitorování bezpečnosti a prostředí pro síťové rozvodny k datovým centrům

NetBotz 500 nabízí špičkové monitorování bezpečnosti a prostředí přes síť. NetBotz 500 je schopen kamerového dohledu a monitorování pro zaznamenání lidské aktivity. Umožňuje monitorování teploty, vlhkosti, spínačů dveří, beznapěťových kontaktů, vibrací, kouře, dvoucestný audio monitoring, zjištění netěsností a monitoring vedení. Doplňkové funkce NetBotz 500 zahrnují integraci s InfraStruXure Central a uživatelem definované výstrahy, a činí tak z NetBotz 500 perfektní jednotku pro ochranu vašich IT prvků před bezpečnostními hrozbami a hrozbami prostředí. NetBotz 500 lze použít v síťových rozvodnách k datovým centrům, ale je často instalován ve středních a velkých datových centrech. NetBotz je aktivní monitorovací řešení navržené pro ochranu před hrozbami fyzických vlivů, prostředí nebo lidí, které mohou způsobit poruchu nebo odstavení IT infrastruktury. Tato upravitelná sada síťových zařízení, snímačů, řízení přístupu a kamer je navržena pro ochranu prostředí ve velikostech od síťových rozvoden po datová centra. Modulární koncepce počítá s běžnými snímači spolu se zařízeními NetBotz. Uživatelsky definované výstrahy lze odesílat v různých formátech a jsou snadno integrovatelné do podnětových eskalačních strategií. Pro správu více zařízení NetBotz použijte InfraStruXure® Central. Licence dohledu InfraStruXure Central umožňují současné zobrazení pohledu více kamer, rychlé vyhledávání a získání videa a navíc „značení“ důležitých videoklipů.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Monitor stojanu NetBotz 570 Číslo dílu NBRK0570 Cena 2 601,50 €
Dostupnost
Sledování prostředí Ochrana zařízení před selháním způsobeným celou řadou možných vlivů okolního prostředí.
Monitorování Rozpoznání a záznam pohybu umožňuje spárovat vizuální záznam s výstrahou přístupu nebo prostředí, což urychlí analýzu primární příčiny.
Oznamování chyb Upozornění na události v reálném čase minimalizuje dobu odezvy na kritické situace týkající se fyzické infrastruktury. Umožňuje administrátorům IT zkrátit střední dobu oprav, zvýšit efektivitu a maximalizovat dobu běhu.
Sledování přístupu Detekce vstupu neautorizovaných osob dveřním spínačem
Ovladatelnost
Kompatibilní se systémy správy organizace EMS Spravujte svá zařízení APC pomocí jednoho systému prostřednictvím přesměrování zpráv SNMP (událostí) do vašeho vlastního systému správy organizace.
Zobrazení výstrah Snadný přehled a porovnání výstrah. Poskytuje kontext k výstrahám pomocí připojení videoklipů, grafů a map.
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
Rozšíření zobrazení pro klientské aplikace Robustní rozhraní aplikace nabízí historii výstrah, grafy a konfiguraci.
Rychlost
Přizpůsobitelné havarijní plány Výstrahy jsou zpracovávány v souladu s havarijními plány a je možno zpracovat rozmanité formy výstrah.
Nastavitelný práh Definice prahových úrovní (více úrovní pro každý senzor, časový plán, úrovně závažnosti) podle požadavků uživatele.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Přístup pomocí prohlížeče Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z libovolného místa v síti.
Ukládání videozáznamu spouštěné událostmi Videozáznam aktivovaný při pohybu nebo výstraze.