NetShelter SV

Univerzální IT skříně se základními vlastnostmi a funkcemi pro splnění základních požadavků a aplikací pro montáž rackových IT zařízení v různých IT prostředích.

NetShelter SV je důvěrně známá skříň IT společnosti Schneider Electric, avšak nyní dodávaná se základní funkčností a vlastnostmi pro nákladově efektivní řešení. NetShelter SV se nadále zaměřuje na chlazení, distribuci napájení a správu kabelů ve spolehlivém regálovém prostředí pro zařízení s kritickým významem, avšak s volitelnými možnostmi, jako jsou boční panely, otočná pojezdová kolečka a zadní kabelový kanál, který snižuje náklady na základní skříň.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR2400 Cena 1 240,25 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm s bočnicemi, černá, nesestavený (1) jednoduchý stojan Číslo dílu AR2400FP1 Cena 954,69 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR2401 Cena 1 148,29 €
Jak zakoupit
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR2407 Cena 1 452,00 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 800 mm a hloubce 1 060 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR2480 Cena 1 512,50 €
Jak zakoupit
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 48U o šířce 800 mm a hloubce 1 060 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR2487 Cena 1 815,00 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR2500 Cena 1 603,25 €
Jak zakoupit
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR2507 Cena 1 905,75 €
Jak zakoupit
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 800 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR2580 Cena 2 026,75 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SV 48U o šířce 800 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR2587 Cena 2 359,50 €
Pohodlí
Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
Rychloupínací dveře s pružným kolíkem Přední dveře mohou být přesunuty na opačnou stranu a zaměňovány za zadní dveře. Dveře lze snadno demontovat a jsou v provedení s jednoduchým pružným pantovým kolíkem.
Odnímatelné boční panely v plné výšce Boční panely jsou odnímatelné pro snadnější přístup do skříně při instalaci zařízení a jeho nastavení. Boční panely jsou zamykatelné pomocí jediného klíče, který je tedy použitelný i pro přední a zadní dveře.
Panely a otvory pro přívod kabelů Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Kartáče jsou zabudované ve střešních krytech 800 mm (32 in) širokých skříní.
Perforované přední a zadní dveře Perforovaná přední a zadní dvířka zajišťují dostatečné větrání pro racková zařízení.
Jednoduchá volba Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
Rychlost
Předinstalované zadní montážní příchytky příslušenství Integrované a nastavitelné držáky pro upevnění příslušenství v zadní části poskytují místa pro montáž 0U příslušenství bez použití nářadí. Každý držák má dva montážní prostory pro podporu a kombinaci až čtyř příslušenství, jako jsou rackové PDU a svisle montované kabelové organizéry montované ve stojanu. Přenastavte držáky z jejich standardních továrních pozic nebo nainstalujte další držáky (AR824002 – 2 kusy) pro instalaci příslušenství skříně s poloviční výškou, např. kabelové organizéry a svislá racková PDU.
Možnost nesmontované skříně (42U x 600 mm Š x 1 060 mm H) pro speciální pracoviště Ne všechna místa instalace mají dostatek montážního prostoru pro stěhování a instalaci skříní standardní výšky. Tato nesmontovaná možnost je zabalená pro přepravu úzkými prostory a pro sestavení na místě instalace.
Kolečka se standardním profilem a zespodu nastavitelná vyrovnávací pata Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patu lze nastavit klíčem zespodu skříně.
Spojování poskytnutého hardwaru Ve skříních jsou předmontovány spojovací prvky pro spojení skříní v řadě a poskytují skříni dodatečnou stabilitu. Na skříních jsou předinstalovány spojovací držáky pro spojování skříní na 600 mm centrech. Spojovací konzoly pro spojování skříní na 24" centrech jsou součástí dodané hardwarové sady.
Nastavitelné montážní kolejnice s jednoduchým seřízením Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 0.4" (10 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Vyrovnejte montážní lišty s protilehlou stranou skříně tím, že naleznete polohu použitého otvoru. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
Dělená zadní dvířka Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
Bezpečný
Integrované elektrické zemnění Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.
Dodané šroubové nosníky pro přichycení skříně k podlaze Ke skříni jsou dodávány šroubové nosníky, které skříň při přepravě drží na paletě. Tyto šroubové nosníky mohou být v konečné fázi instalace použity pro přichycení skříně k podlaze.
Kompatibilita
Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.