Datová mikrocentra

Úplná IT infrastruktura uvnitř samostatné, zabezpečené skříně pro ochranu kritických firemních aplikací. Zahrnuje: rozvody napájení, UPS a monitorování prostředí

Micro Data Center (DC) Xpress umožňuje rychlejší, jednodušší a nákladově efektivnější způsob budování a nasazování mikro datových středisek na okraji sítě. Je navrženo tak, aby umožňovalo předinstalování IT zařízení zákazníkem, partnerem nebo integrátorem před odesláním, a obsahuje kompletní fyzickou infrastrukturu a software pro správu datového střediska v jediném uzavřeném a bezpečném krytu. Systém Micro DCs Xpress, který je ideální pro aplikace na okraji sítě a IoT, kde je rychlost, spolehlivost a zabezpečení nejdůležitější, je také certifikován předními konvergovanými a hyperkonvergovanými dodavateli IT.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Mikro DC 24U SX, 3 kVA, 230 V Číslo dílu MDC24SX3KVAI Cena 12 947,00 €
Produkt Mikro DC 42U SX, 5 kVA, 230 V Číslo dílu MDC42SX5KVAI Cena 17 787,00 €
Produkt SmartBunker FX 23U 3 kVA UPS, chlazení vzduchem Číslo dílu PFMSB50023 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt SmartBunker FX 42U 8 kVA UPS chlazení vzduchem / DX In-RowRD Číslo dílu PFMSB50042 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt SmartBunker FX 42U 5 kVA UPS, chlazení vzduchem, In-Row SC Číslo dílu PFMSB51042 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Bezpečný
Kryt navržen pro náročné prostředí Prefabrikované moduly mohou podpořit potřeby IT při použití v hornictví, těžbě ropy a plynu, průmyslové výrobě, vojenských operacích a regionech s vysokou teplotou a vlhkostí.
Pohodlí
Snadná a rychlá instalace Prefabrikované moduly datového centra se dodávají na místo hotové k montáži, což výrazně snižuje dobu a náklady instalace.
Předběžné projektování a tovární montáž Prefabrikované moduly jsou navrženy a vyrobeny podle přesných specifikací v kontrolovaném továrním prostředí a využívají DCIM software pro vyšší spolehlivost a předvídatelnější funkci datového centra.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání