Stojany a skříně

Otevřená a uzavřená řešení rack serverů a síťových stojanů pro různé prostředí včetně datových center, serverových místností, síťových skříní, kanceláří, průmyslových a speciálních aplikací.



 
APC NetShelter je multifunkční stojanová skříň, která byla vyvinuta na základě připomínek zákazníků z celého světa. Tyto skříně vyhovují aktuálním trendům na trhu informačním technologií a jsou určeny pro použití jak ve výpočetních prostředích s vysokou hustotou výkonu a v počítačových sítích, tak v oblasti médií a audiovizuálních technologií. Se svým silným zaměřením na chlazení, rozvod napájení, správu kabelů a sledování prostředí poskytují skříně NetShelter spolehlivé prostředí pro kritické vybavení určené k montáži do stojanu.
Získejte další informace
NetShelter SV je důvěrně známá skříň IT společnosti Schneider Electric, avšak nyní dodávaná se základní funkčností a vlastnostmi pro nákladově efektivní řešení. NetShelter SV se nadále zaměřuje na chlazení, distribuci napájení a správu kabelů ve spolehlivém regálovém prostředí pro zařízení s kritickým významem, avšak s volitelnými možnostmi, jako jsou boční panely, otočná pojezdová kolečka a zadní kabelový kanál, který snižuje náklady na základní skříň.
Získejte další informace
Skříně NetShelter CX jsou určeny pro pobočky společností, malé kanceláře a prostory nevyhrazené pro zařízení IT, kde není k dispozici dostatek místa, času či financí k vybudování vyhrazené zóny IT, a představují tak přenosné, bezpečné, finančně výhodné a snadno použitelné řešení IT. Stačí je jednoduše umístit do připravené kanceláře, vložit do nich zařízení, zapojit je a zavřít dvířka. Díky zvukotěsné serverovně v krabici NetShelter CX se můžete v klidu soustředit na podnikání.

Výhody použití:

- Snížení kapitálových nákladů díky tomu, že nejsou zapotřebí stavební úpravy
- Malé nároky na prostor – prostor lze využít k jiným účelům
- Zachování flexibility firmy – přenosná infrastruktura IT
- Jedno standardizované řešení pro pobočky a vzdálená pracoviště
- Zvuková izolace hlučného zařízení uvnitř tiché skříně

Skříně NetShelter CX představují inovativní řešení dnešních i budoucích požadavků dynamické infrastruktury IT.

Produktová řada NetShelter CX byla rozšířena o nové řešení Netshelter CX Mini určené k uložení serverů ve věžovém provedení v malých a domácích kancelářích a dalších prostorách, které nejsou vyhrazeny pro zařízení IT. Další informace o této výhodné a flexibilní zvukotěsné skříni získáte klepnutím na níže uvedený odkaz „Netshelter CX Mini“.

Získejte další informace
Speciální skříně zajišťují spolehlivý provoz vašich zařízení IT montovaných do stojanů v jedinečných prostředích. Skříně pro montáž na stěnu jsou určené pro nepříliš rozsáhlé aplikace rozbočovačů a LAN v kabelových místnostech a serverovnách s omezenou podlahovou plochou. Seizmické skříně jsou průmyslové skříně, jež je možno instalovat v oblastech Zóny 4, kde je vyžadována bezpečnost a odolnost pro skříně kategorie NEBS.
Získejte další informace
Čtyřsloupkové stojany s otevřeným rámem jsou jednoduchým, úsporným řešením pro montáž regálového zařízení v prostředí IT. Ideální pro regálové servery, sítě a telefonní zařízení, kde není požadována bezpečnost na úrovni jednotlivých regálů, stojany s otevřeným rámem umožňují nerušené proudění vzduchu a rychlý, snadný přístup k instalovanému zařízení. S vertikálně montovanými stojanovými PDU v zadní části v kombinaci s možností snadného vedení, organizace a uložení velkých svazků kabelů jsou čtyřsloupkové stojany s otevřeným rámem Schneider Electric nejlepší alternativou na trhu. Zákazníci si mohou vybrat buď stojan s otevřeným rámem se čtvercovými montážními otvory pro serverové aplikace (mnoho serverů dnes vyžaduje čtvercové montážní otvory), síťové a telefonní aplikace, nebo stojan s otevřeným rámem se závitovými montážními otvory pro síťové a telefonní aplikace.
Získejte další informace
Micro Data Center (DC) Xpress umožňuje rychlejší, jednodušší a nákladově efektivnější způsob budování a nasazování mikro datových středisek na okraji sítě. Je navrženo tak, aby umožňovalo předinstalování IT zařízení zákazníkem, partnerem nebo integrátorem před odesláním, a obsahuje kompletní fyzickou infrastrukturu a software pro správu datového střediska v jediném uzavřeném a bezpečném krytu. Systém Micro DCs Xpress, který je ideální pro aplikace na okraji sítě a IoT, kde je rychlost, spolehlivost a zabezpečení nejdůležitější, je také certifikován předními konvergovanými a hyperkonvergovanými dodavateli IT.
Získejte další informace