Power Module

Integrované UPS, rozvodna a software managementu v krytu odolném proti povětrnostním vlivům optimalizované pro rozšiřitelný výkon velkých datových center

Prefabrikované napájecí moduly nabízejí nejlepší řešení pro rozšíření výkonnosti vašeho datového centra při skokovém nebo postupném růstu. Uzavřené moduly lze používat uvnitř i venku a byly navrženy, aby odolávaly extrémním povětrnostním podmínkám i podmínkám prostředí. Moduly jsou zcela integrovány a zahrnují rozvodny, UPS, sledování prostředí, bezpečnost a požární ochranu i systém Struxureware Expert pro řízení a management systému. Vyberte si jedno ze základních provedení nebo si sestavte vlastní systém odpovídající vašemu specifickému použití.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Prefabrikovaný napájecí modul 250 kW 400 V/50 Hz Číslo dílu PFMPE0250EB Cena --
Jak zakoupit
Produkt Prefabrikovaný napájecí modul 500 kW 400 V/50 Hz Číslo dílu PFMPE0500EB Cena --
Jak zakoupit
Produkt Prefabrikovaný napájecí modul 625 kW 400 V/50 Hz s technologií Galaxy VX Číslo dílu PFMPE0625EBVX Cena --
Jak zakoupit
Produkt Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Číslo dílu PFMPE1000EBVX Cena --
Jak zakoupit
Rychlost
Předběžné projektování a tovární montáž Prefabrikované moduly jsou navrženy a vyrobeny podle přesných specifikací v kontrolovaném továrním prostředí a využívají DCIM software pro vyšší spolehlivost a předvídatelnější funkci datového centra.
Rozšiřitelná a pružná konstrukce Prefabrikované moduly implicitně umožňují rozšiřování IT infrastruktury a flexibilitu nastavení designu a velikosti budoucích fází instalace. Můžete odložit kapitálové investice a zlepšit peněžní tok.
Snadná a rychlá instalace Prefabrikované moduly datového centra se dodávají na místo hotové k montáži, což výrazně snižuje dobu a náklady instalace.