SmartShelter Data Hall

Velká, rozšiřitelná prefabrikovaní IT infrastruktura skládající se z několika modulů SmartShelter nasazených společně, aby vytvořily konfigurovatelný systém, plně optimapizovaný pro poskytovatele služeb a velkých firem.

SmartShelter Data Hall nabízí škálovatelné řešení infrastruktury datového střediska pro velké poskytovatele služeb a podnikové zákazníky s nasazením v dávkách po 50-100 stojanech s možností v budoucnu snadno přidat další kapacitu. Řešení se skládá z prefabrikovaných IT modulů s 14-15 stojany, spřaženými dohromady na místě, s minimálními stavebními požadavky, a vytvoří velkou funkční IT místnost. Umístěte datové středisko ven nebo do nezařízené budovy jako samostatný systém, který zajišťuje fyzickou bezpečnost, redundantní napájení a chlazení a který je možné na dálku sledovat a řídit prostřednictvím kompletní sady softwaru DCIM. – Snižte riziko díky profesionálně navrženému, plně řízenému systému – Chraňte investiční náklady rozšiřováním infrastruktury podle požadavků – Upravte plány budoucí expanze prostřednictvím opakovaných a pružných řešení Moduly SmartShelter obsahují kompletní fyzickou infrastrukturu datového střediska, sestavenou a otestovanou v konfiguraci jednoho nebo více modulů, která poskytuje plně funkční datové středisko.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Prefabrikované stojany IT Data Hall 495W 102, Vzduchové úsporné chlazení, Busway 400V / 50Hz Číslo dílu PFMIEG495E2E102B-001 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Prefabrikované stojany IT Data Hall 500W 98, Perimetrové vodní chlazení, Busway 400V / 50Hz Číslo dílu PFMIEG500C2E098B-001 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Prefabrikovaný referenční modul Tier III 500 kW 400 V/50 Hz Číslo dílu PFRDTIII500K400V Cena --
Jak zakoupit
Rychlost
Předběžné projektování a tovární montáž Prefabrikované moduly jsou navrženy a vyrobeny podle přesných specifikací v kontrolovaném továrním prostředí a využívají DCIM software pro vyšší spolehlivost a předvídatelnější funkci datového centra.
Snadná a rychlá instalace Prefabrikované moduly datového centra se dodávají na místo hotové k montáži, což výrazně snižuje dobu a náklady instalace.
Úspory nákladů
Snadná a rychlá instalace Prefabrikované moduly datového centra se dodávají na místo hotové k montáži, což výrazně snižuje dobu a náklady instalace.
Předvídatelné náklady a výkon Prefabrikovaná řešení a továrně sestavená a otestovaná infrastruktura dramaticky snížuje celkovou časovou náročnost a složitost projektu. Minimalizuje tak překračování stavebních nákladů a změny oproti původnímu návrhu řešení. Výsledkem jsou náklady, které jste očekávali, a výkon, jaký jste plánovali.