All-in-one container

Snadno instalovatelná, prefabrikovaná IT infrastruktura pro dálkové nebo speciální aplikace, zabalená v bezpečném přepravním kontejneru odolném vůči povětrnostním vlivům a proti požáru

Kontejnery SmartShelter jsou navrženy k nasazení datových středisek na odlehlých místech, v průmyslových prostředích a na jiných místech, kde neexistuje vyhrazená budova nebo prostor. Dovolují zpracování v reálném čase a řeší problémy s latencí a šířkou pásma prostřednictvím přenesení datového střediska blíže k místům vašeho provozu. Využijte jednoduchost snadno nasaditelných datových středisek pro pobočky, čerpací stanice, důlní provozy nebo nové vojenské základny.

– Snížené riziko díky standardně navrženému a plně řízenému systému
– Možnost pružně změnit velikost datového střediska podle požadavků zákazníka
– Zajištění fyzické bezpečnosti kritických dat
– Rychlejší výnosy nebo zprovoznění díky rychlému nasazení kdekoli na světě
– Nasazení ve vzdálených oblastech s omezenou stavební podporou.
– Využití hodnotného prostoru pro klíčové činnosti

Kontejnery SmartShelterobsahují celou infrastrukturu datového střediska, kompletně instalovanou a testovanou v jediném ISO přepravním kontejneru a poskytují hodnotnou alternativu k prefabrikovanému datovému středisku.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Kontejner ISO All-In-One 14 kW 4 stojany 400 V Číslo dílu PFMICJ014F1R04B Cena --
Jak zakoupit
Produkt Kontejner ISO All-in-one 38 kW 5 stojanů 400 V Číslo dílu PFMICJ038F1R05B Cena --
Jak zakoupit
Produkt Kontejner ISO All-In-One 48 kW 12 stojanů 400 V Číslo dílu PFMICJ042F1R12B Cena --
Jak zakoupit
Produkt Kontejner ISO-Container 90 kW vše v jednom, 12 skříní, 400 V Číslo dílu PFMICJ090F1R12B Cena --
Jak zakoupit
Rychlost
Snadná a rychlá instalace Prefabrikované moduly datového centra se dodávají na místo hotové k montáži, což výrazně snižuje dobu a náklady instalace.
Odborník datového centra StruxureWare, předinstalovaný Průmyslově ověřený software DCIM poskytuje sledování v reálném čase, uživatelsky definované zprávy a grafy i hlášení chyb a eskalaci kritických událostí infrastruktury. Software je předinstalován, výrazně snižuje potřebu konfigurace na místě a náklady.
Předběžné projektování a tovární montáž Prefabrikované moduly jsou navrženy a vyrobeny podle přesných specifikací v kontrolovaném továrním prostředí a využívají DCIM software pro vyšší spolehlivost a předvídatelnější funkci datového centra.
Rozšiřitelná a pružná konstrukce Prefabrikované moduly implicitně umožňují rozšiřování IT infrastruktury a flexibilitu nastavení designu a velikosti budoucích fází instalace. Můžete odložit kapitálové investice a zlepšit peněžní tok.