Optimalizované chlazení modulů

Efektivní řešení chlazení optimalizované pro moduly a kontejnery SmartShelter. Pojme řadu kapacit od 5 do 30 kW na rack a je dostupné v provedeních DX, s chladicí vodou a se vzduchovými ekonomizéry.

Řešení chlazení optimalizovaná pro výkon a efektivní využití prostoru mají pro prefabrikovaná datová centra zásadní význam. Řešení v podobě stropního chlazení a koncových modulů nabízí flexibilitu v konfiguraci modulů i v konstrukci systému. Možnosti zahrnují systémy DX, systémy s chladicí vodou a s nepřímými vzduchovými ekonomizéry se zálohou CW nebo DX. Tato řešení chlazení poskytují dodatečné možnosti uspořádání k tradičním výrobkům přesného chlazení, jako jsou Uniflair VE a InRow.

Více informací
Rychlost
Aktivní řízení proudu vzduchu Monitoruje a aktivně nastavuje proud vzduchu chladicí jednotky v uzavřených systémech, zároveň poskytuje přehled účinného chlazení pro kritická IT zařízení.
Pružnost Podpora pro různé šířky uličky, výšky a hloubky stojanu a jednotlivé řady. Podporuje opláštění teplých a studených uliček
Předběžné projektování a tovární montáž Prefabrikované moduly jsou navrženy a vyrobeny podle přesných specifikací v kontrolovaném továrním prostředí a využívají DCIM software pro vyšší spolehlivost a předvídatelnější funkci datového centra.
Snadná a rychlá instalace Prefabrikované moduly datového centra se dodávají na místo hotové k montáži, což výrazně snižuje dobu a náklady instalace.
Rozšiřitelná a pružná konstrukce Prefabrikované moduly implicitně umožňují rozšiřování IT infrastruktury a flexibilitu nastavení designu a velikosti budoucích fází instalace. Můžete odložit kapitálové investice a zlepšit peněžní tok.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání