Průmyslové jednotky UPS

Osvědčená ochrana napájení pro řídicí funkce a náročná prostředí.

Plynulost řízení procesů představuje kritický faktor v mnoha odvětvích: vodárenství a zpracování odpadních vod, biotechnologie a farmaceutický průmysl, doprava, chemický průmysl, potravinářství, polovodiče, automobilový průmysl, obnovitelné energie. Zařízení používaná v těchto segmentech často pracují v náročných prostředích s velkým rozsahem teplot nebo zvýšenou vlhkostí či obsahem soli ve vzduchu. Společnost APC nabízí řadu řešení UPS pro průmyslové řídicí funkce, včetně komunikačního příslušenství pro V/V s beznapěťovými kontakty, protokol Modbus a správu sítě. Při výpadku napájení dokážou řešení společnosti APC zajistit spolehlivou ochranu, ať už se od nich vyžaduje bezpečné vypnutí zařízení, nebo zachování integrity dat.

Více informací
Produkty Číslo dílu Odhad. doba zpracování (h:min) Cena Porovnej
Produkt APC UPS s montáží na DIN lištu – do panelu s baterií pro vysoké teploty 500 VA 230 V Číslo dílu SUA500PDRI-H Odhad. doba zpracování (h:min) 0:27 Cena --
Jak zakoupit
Produkt APC UPS s montáží na DIN lištu – do panelu se standardní baterií 500 VA 230 V Číslo dílu SUA500PDRI-S Odhad. doba zpracování (h:min) 0:27 Cena --
Jak zakoupit
Produkt APC Smart-UPS RT 5000VA 230V s SURT007, AP9610 a bateriemi s dlouhou životností Číslo dílu SURT5000XLIX438 Odhad. doba zpracování (h:min) 3:23 Cena --
Jak zakoupit
Produkt APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V, Custom PDU Číslo dílu SRT10RMXLIX806 Odhad. doba zpracování (h:min) 7:34 Cena 9 468,25 €
Jak zakoupit
Obslužnost
Baterie s možností výměny za chodu Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Uživatelsky měnitelné baterie Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Technická podpora Zkušení pracovníci naší technické podpory jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy. Můžete být tedy klidní, pomoc budete mít k dispozici vždy, když ji budete potřebovat.
Dostupnost
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Automatický autotest Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Umožňuje studený start Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Korekce napájení Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Široký rozsah vstupního napětí Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.
Ovladatelnost
SmartSlot Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Inteligentní správa baterií Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
LED Indicators Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
Volitelné V/V příslušenství s beznapěťovými kontakty Každé V/V příslušenství s beznapěťovými kontakty přidává 2 vstupní kontakty a 1 výstupní relé
Možnost přizpůsobení
Externí baterie Plug-and-Play Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.
Několik způsobů montáže Umožňuje standardizaci podle jednoho produktu s použitím v různých prostředích.
Flexibilní návrh Dostupné v široké škále konfiguraci vhodných pro všechna provozní prostředí