Globální implementace

Inteligentní a efektivní ochrana napájení umožňující implementaci ve více regionech.

V moderním obchodním prostředí se společnosti snaží nabízet standardizovaná řešení, která lze implementovat globálně. Vzhledem k tomu, že se v různých částech světa používají různá napětí, to však nemusí být snadné. Společnost APC by Schneider Electric nabízí řešení ochrany napájení, která vám pomohou tyto překážky překonat. Tyto systémy UPS, od produktů pro napětí 230 V AC schválených laboratoří UL až po skutečně univerzální jednotky UPS se vstupem 100–240 V AC, představuje ideální řešení, které lze použít kdekoli na světě.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt APC Smart-UPS 750 VA LCD RM 2U 230 V se schválením UL Číslo dílu SUA750R2IX38 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Smart UPS 750 VA 230 V USB se schválením UL Číslo dílu SUA750IX38 Cena 423,49 €
Produkt APC Smart-UPS 1 500 VA 230 V, schválení UL Číslo dílu SUA1500IX38 Cena --
Jak zakoupit
Produkt APC Smart UPS 3 000 VA 230 V RM 2U se schválením UL Číslo dílu SUA3000R2IX38 Cena 2 450,25 €
Jak zakoupit
Dostupnost
Automatický autotest Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Korekce napájení Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Čistý sinusový výstup na baterie Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Ovladatelnost
Možnost připojení přes sériový port Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
LED Indicators Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
SmartSlot Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Inteligentní správa baterií Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Obslužnost
Baterie s možností výměny za chodu Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Technická podpora Zkušení pracovníci naší technické podpory jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy. Můžete být tedy klidní, pomoc budete mít k dispozici vždy, když ji budete potřebovat.
Uživatelsky měnitelné baterie Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Snadná instalace Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.