Symmetra MW

Mimořádně energeticky účinné modulární a škálovatelné řešení ochrany třífázového napájení se špičkovým výkonem pro velká datová střediska a klíčová prostředí.

Aplikační vybavení Symmetra®, první modulární záložní zdroj odolný proti chybám pro rozsah od 400kW do 1,6MW obsahující možnost paralelního propojení, díky níž umí zvládnout i vyšší požadavky na výstup, zcela mění pojem výkonné technologie záložních zdrojů APC.

Více informací
Produkty Číslo dílu Odhad. doba zpracování (h:min) Cena Porovnej
Produkt Symmetra MW 600kW – rám, 400 V, UPOZORNĚNÍ NA KONEC PRODEJE Číslo dílu SYMF600KH Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Symmetra MW 800kW IP – rám, 400 V, UPOZORNĚNÍ NA KONEC PRODEJE Číslo dílu SYMF800KH-IP Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Symmetra MW 1000kW IP – rám, 400 V, UPOZORNĚNÍ NA KONEC PRODEJE Číslo dílu SYMF1000KH-IP Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Rychlost
Možnost paralelní redundance Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
Více vstupů kabelů Poskytuje flexibilitu umístění jednotky UPS v místnosti a snadný přístup při instalaci kabelů k terminálům.
Škálovatelná doba běhu V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
Možnost paralelní kapacity Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
Škálovatelná kapacita napájení Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Dostupnost
Modulární konstrukce Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
Možnost konfigurace pro vnitřní redundanci N+1 Poskytuje vysokou dostupnost pomocí redundance, jelikož umožňuje konfiguraci s jedním napájecím modulem navíc, než je nutné pro napájení připojených zařízení.
Network manageable Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Paralelně zapojené napájecí moduly Zvyšuje dostupnost díky možnosti okamžitého a bezproblémového zotavení při selhání některého z modulů.
Upozornění na selhání baterií Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Akustická varování Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Udržitelnost
EU CoC pro UPS Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Nabíjení baterií s kompenzací teploty Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Automatický autotest Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Inteligentní správa baterií Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Externí baterie s možností správy Snižuje nároky na preventivní údržbu díky monitorování podmínek a stavu externích baterií a jejich očekávané doby běhu.
Kompatibilní s lithium-iontovým bateriovým řešením od Schneider Electric Snižuje rozměry základny a hmotnost systému, požadavky na chlazení a údržbu a celkové náklady na vlastnictví; nabízí dvojnásobnou životnost baterií VRLA; a zlepšuje předpovídatelnost a ovladatelnost záložního ukládání dat.
Pro další informace klikněte na tento odkaz.
Plný jmenovitý výkon v kVA se rovná činému v kW Snižuje náklady díky eliminaci potřeby předimenzované jednotky UPS pro zařízení PFC (Power Factor Corrected) s korekcí účiníku.
Vstupní korekce účiníku Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.