MGE Galaxy 9000

Výkonná 3fázová ochrana napájení s výkonem 800–900 kVA a možnostmi přizpůsobení jedinečným požadavkům středních až velkých datových středisek, budov a kritických průmyslových procesů

Zařízení MGE Galaxy 9000 je navrženo a vyrobeno podle požadavků na trhu vysoké hustoty zátěže kVA/kW a dodáváno jako jediné kompaktní zařízení. Zařízení MGE Galaxy 9000 je nejčastější volbou zákazníků z prestižního seznamu Fortune 500, kteří požadují řešení UPS s nejvyšší úrovní spolehlivosti a dostupnosti vyhovující požadavkům na ochranu kritického napájení. Nabízí špičkovou flexibilitu a funkce napájení s jedinečným doplňkovým vybavením: paralelní zapojení až 4000 kVA a 12pulzní usměrňovač snižující vstup THDI na méně než 5 %. Nabízí rozšířenou kompatibilitu generátoru díky exkluzivnímu návrhu integrovaného omezovače vstupního proudu MGE Galaxy. Katalog je dále rozšířen o externí přemostění a synchronizační moduly, které udržují účinnost a kvalitu výstupního napájení očekávanou od produktů řady MGE Galaxy.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Schneider UPS Síťová řídící karta 2- Sada pro Galaxy 9000 Číslo dílu G9K9635CH Cena 676,39 €
Jak zakoupit
Dostupnost
Architektura vysoké dostupnosti Různé provozní režimy: odstavení za provozu, integrovaný paralelní provoz nebo centrální statické přepínání pro několik modulů (vývoj architektury dostupnosti)
Ovladatelnost
Velký barevný displej s dotykovým ovládáním Snadné navigování na důležité informace o systému a údaje o provozu a vytížení.
Kompatibilita
Synchronizace výstupu k externímu zdroji Zařízení UPS lze synchronizovat s jakýmkoli jiným nezávislým zdrojem a použít rozvodný statický přepínač.
Parallel capability Paralelním zapojením několika jednotek lze dosáhnout požadované kapacity zdroje a splnit nároky na redundanci.
Udržitelnost
EU CoC pro UPS Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné