Gutor PXC

Vysoce výkonný kompaktní 3-fázový UPS pro ochranu napájení, plně standardizovaný pro náročné průmyslové použití a nepříznivé prostředí.

Gutor PXC (3:3 a 3:1) 3-fázový UPS je první standardizovaný, plné průmyslový UPS pro náročné prostředí, velmi kompaktní; Gutor PXC bez potíží spolupracuje s vašimi systémy sledování zařízení a nabízí mnoho možností pro průmyslové využití, standardní vysokou třídu ochrany (IP 42), jakož i seismické provedení pro 1g a s širokým rozsahem pracovních teplot od -10 do +55°C. Je také vybaven horním a spodním kabelovým vstupem s plně integrovanou možností použití oddělovacího transformátoru. S plným servisním přístupem zepředu, s instalací těsně u stěny; Gutor PXC je jedním z nejjednodušších UPS ve své třídě z pohledu nasazení, instalace a údržby.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt GUTOR PXC IEC 10kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC10H2 Cena 11 737,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 10kVA, 3:1 400/230V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC10I2 Cena 12 463,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 20kVA, 3:1 400/230V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC20I2 Cena 12 705,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 20kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC20H2 Cena 12 100,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 30kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC30H2 Cena 14 278,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 30kVA, 3:1 400/230V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC30I2 Cena 14 762,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 40kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC40H2 Cena 14 520,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 40kVA, 3:1 400/230V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC40I2 Cena 15 004,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 50kVA, 3:1 400/230V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC50I2 Cena 18 997,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 50kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC50H2 Cena 18 876,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 60kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC60H2 Cena 19 239,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 60kVA, 3:1 400/230V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC60I2 Cena 19 481,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 80kVA, 3:1 400/230V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC80I2 Cena 21 780,00 €
Jak zakoupit
Produkt GUTOR PXC IEC 80kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option Číslo dílu GUPXC80H2 Cena 21 417,00 €
Jak zakoupit
Produkt Gutor PXC Industrial UPS Číslo dílu GUPXCUPS Cena --
Jak zakoupit
Udržitelnost
EU CoC pro UPS Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné
Dostupnost
Vylepšené elektrické parametry Špičkové parametry napájení, velmi nízké harmonické zkreslení díky usměrňovači IGBT, korekce vstupního účiníku a vysoká účinnost
Duální síťový vstup – standardní Standardní funkce zlepšuje dostupnost tím, že je UPS připojena do dvou různých zdrojů energie.
Flexibilní návrh Dostupné v široké škále konfiguraci vhodných pro všechna provozní prostředí
Výměnný ventilátor Umožňuje výměnu jednotlivých ventilátorů, aniž by se zapomnělo na zvyšující se dostupnost a ochranu proti přetížení.
Ovladatelnost
Grafický displej LCD Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
Sledování životního cyklu Díky prediktivním oznámením údržby zajistí kontinuitu celého UPS systému.
LED Indicators Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
Obslužnost
Sledování životního cyklu Díky prediktivním oznámením údržby zajistí kontinuitu celého UPS systému.
Několik úrovní služeb Díky možnosti odběru sad nebo jednotlivých servisních dílů jsou naše služby strukturovány tak, aby si zákazník mohl zvolit, co přesně od APC požaduje.
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Robustní provoz Žádné snížení výkonu napájení v kW až do 40 °C nebo 104 °F.
Vysoká efektivita. Vysoké hodnoty účinnosti, které jsou stabilní i při nižším provozním výkonu
Široký rozsah vstupního napětí Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.