Galaxy 7000

Výkonná 3fázová ochrana napájení s možnostmi vysokého přizpůsobení jedinečným požadavkům středních až velkých datových středisek, budov a kritických prostředí.

MGE Galaxy 7000 je nejnovější přírůstek do skupiny Galaxy UPS, který poskytuje řešení zabezpečeného napájení pro střední až velká datová centra, průmysl, budovy a prostředí kritického významu pro daný účel a pobřežní připojení lodí. Galaxy 7000 je flexibilní/adaptabilní díky svému robustnímu provedení usměrňovače/měniče IGBT, který pracuje při jakémkoli typu zátěže (indukční, kapacitní). Tento UPS systém bez transformátoru, který maximalizuje účinnost systému až na 94,5 %, díky tomu udržuje provozní náklady na nízké úrovni (úspora energie) a zároveň poskytuje nejkvalitnější napájení pro kritické zátěže. Kromě vysoké úrovně účinnosti nabízí Galaxy 7000 také režim ECO Mode až do 99% účinnosti pro jednotlivé i paralelní systémy a režim Efficiency Booster Mode pro paralelní instalace, který pomáhá uspořit ještě více energie. Galaxy 7000 má funkce jako N+ 1 paralelní/redundantní moduly s několika volbami zahrnujícími: Oddělený redundantní, integrovaný paralelní, a centralizovaný statický přepínač, díky kterému je Galaxy 7000 špičkovým výrobkem s architekturami s vysokou dostupností pro prostředí kritická pro danou úlohu, včetně funkce Smart Power Test SPoT, která pomáhá snižovat celkové náklady systému odstraněním dalšího nutného zatížení. Snadná montáž a údržba je základem hlavního provedení tohoto nového zařízení UPS s pouze předním elektrickým připojením a plně servisovatelnými prvky. Galaxy 7000 zahrnuje další řešení UPS, například: sběrnicové synchronizační boxy, IP 32 skříně, ochrana se zadním připojením, možnosti změny frekvence, flexibilní a rozšířená bateriová řešení včetně VRLA, NiCad, vhodné externí přemosťovací údržbové skříně a synchronizační zařízení. Univerzální Galaxy 7000 je kompatibilní s nejpoužívanějšími univerzálními komunikačními protokoly a pro snadné propojení s většinou zařízení zahrnuje protokoly SNMP, J-Bus/ModBus a RS485. Služby, které jsou k dispozici pro Galaxy 7000 zahrnují najetí, preventivní údržbu, rychlý čas odezvy a komplexní servisní balíčky určené pro bezproblémovou údržbu systému.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt MGE Galaxy 7000 250 kVA Číslo dílu G7TUPS250 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Galaxy 7000 300 kVA Číslo dílu G7TUPS300 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Galaxy 7000 400 kVA Číslo dílu G7TUPS400 Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Galaxy 7000 GFC zemnicí připojení 500KvA Číslo dílu G7TQ500CS Cena --
Jak zakoupit
Produkt MGE Galaxy 7000 500 kVA Číslo dílu G7TUPS500 Cena --
Jak zakoupit
Dostupnost
Architektura vysoké dostupnosti Různé provozní režimy: odstavení za provozu, integrovaný paralelní provoz nebo centrální statické přepínání pro několik modulů (vývoj architektury dostupnosti)
Udržitelnost
EU CoC pro UPS Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné
Ovladatelnost
Funkce správy sítě Plnohodnotná rozhraní síťové správy, která umožňují standardní řízení přes Web, SNMP, a Telnet.
Hospodárnost
Vylepšené elektrické parametry Špičkové parametry napájení, velmi nízké harmonické zkreslení díky usměrňovači IGBT, korekce vstupního účiníku a vysoká účinnost
Plný jmenovitý výkon v kVA se rovná činému v kW Snižuje náklady díky eliminaci potřeby předimenzované jednotky UPS pro zařízení PFC (Power Factor Corrected) s korekcí účiníku.
ECO režim Provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany
Kompatibilita
Kompatibilní s lithium-iontovým bateriovým řešením od Schneider Electric Snižuje rozměry základny a hmotnost systému, požadavky na chlazení a údržbu a celkové náklady na vlastnictví; nabízí dvojnásobnou životnost baterií VRLA; a zlepšuje předpovídatelnost a ovladatelnost záložního ukládání dat.
Pro další informace klikněte na tento odkaz.
Parallel capability Paralelním zapojením několika jednotek lze dosáhnout požadované kapacity zdroje a splnit nároky na redundanci.
Synchronizace výstupu k externímu zdroji Zařízení UPS lze synchronizovat s jakýmkoli jiným nezávislým zdrojem a použít rozvodný statický přepínač.