Easy UPS 3M

Třífázová jednotka UPS o výkonu 60–200 kVA, 400 V pro snadnou instalaci, provoz i servis pro malá a středně velká datová střediska a další kriticky důležité aplikace.

Jednotka Schneider Electric Easy UPS 3M, která patří do řady třífázových zařízení Easy UPS, umožňuje snadnou instalaci, zapojení, obsluhu a servis; jedná se o 3fázovou jednotku UPS 60–200 kVA, která je ideální pro malá a středně velká datová centra a další kritické aplikace. Jednotka Easy UPS 3M nabízí stabilitu napájení a dlouhodobě stabilní výkon s pokročilými možnostmi, robustními elektrickými parametry a kompaktním provedením a zajišťuje tak vaši obchodní kontinuitu. Tento kompaktní záložní zdroj s nízkou hmotností je připraven na platformu EcoStruxure a navržen pro rychlou a snadnou instalaci v datovém centru nebo elektrické rozvodně. Nabízí široký rozsah provozních teplot a spolehlivou ochranu proti přetížení při kompaktních rozměrech. Přináší výjimečnou kombinaci nízkých celkových nákladů na vlastnictví, konkurenceschopných parametrů a snadné obsluhy. Schneider Electric Easy UPS 3S snadno zajistí kontinuitu provozu vašeho datového centra nebo rozvodny. Součástí dodávky je služba Start-up pro uvedení do provozu včetně optimalizace výkonu, kvality a bezpečnosti systému.

Více informací
Produkty Číslo dílu Odhad. doba zpracování (h:min) Cena Porovnej
Produkt Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS with internal batteries - 9.3 minutes runtime, Start-up 5x8 Číslo dílu E3MUPS60KHB1S Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Jednotka UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 pro externí baterie, Start-up 5x8 Číslo dílu E3MUPS60KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 UPS s interními bateriemi – 13,5 minut provozu, služba Start-up 5 × 8 Číslo dílu E3MUPS60KHB2S Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 UPS pro interní baterie, služba Start-up 5 × 8 Číslo dílu E3MUPS60KHBS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS pro interní baterie, služba Start-up 5 × 8 Číslo dílu E3MUPS80KHBS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS s interními bateriemi – 9,3 minut provozu, služba Start-up 5 × 8 Číslo dílu E3MUPS80KHB1S Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Jednotka UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 pro externí baterie, Start-up 5x8 Číslo dílu E3MUPS80KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS s interními bateriemi – 16 minut provozu, služba Start-up 5 × 8 Číslo dílu E3MUPS80KHB2S Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Jednotka UPS 3M 100 kVA 400 V 3:3 pro externí baterie, Start-up 5x8 Číslo dílu E3MUPS100KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Easy UPS 3M 120 kVA 400 V 3:3 UPS pro externí baterie, služba Start-up Service 5×8 Číslo dílu E3MUPS120KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3 UPS pro externí baterie, služba Start-up Service 5×8 Číslo dílu E3MUPS160KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Produkt Easy UPS 3M 200 kVA 400 V 3:3 UPS pro externí baterie, služba Start-up Service 5×8 Číslo dílu E3MUPS200KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Jak zakoupit
Ochrana
Široký rozsah vstupních napětí Šetřete energii baterie pro případy, kdy ji budete opravdu potřebovat, tedy při výpadku napájení.
Volitelná komunikační karta SNMP Stav UPS po pořízení komunikační karty SNMP je možné vzdáleně sledovat a°spravovat prostřednictvím webového rozhraní UPS nebo prostřednictvím softwarových balíčků EcoStruxure IT pro použití na místě nebo v°cloudu. Další informace o°EcoStruxure IT získáte kliknutím zde.
Parallel capability Paralelním zapojením několika jednotek lze dosáhnout požadované kapacity zdroje a splnit nároky na redundanci.
Vyměnitelné prachové filtry Chrání UPS v tvrdých podmínkách.
Pohodlí
ECO režim Provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany
Rychlá instalace Kompaktní a lehký záložní zdroj lze rychle umístit do provozní pozice.
Snadná zkouška smyčky Ověřuje funkčnost záložního zdroje před připojením zátěže bez nutnosti použití zátěžové banky.
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Srozumitelná instalace Integrace jističů vstupu, výstupu a bypassu a také nouzového vypínače (EPO) zjednodušuje plánování instalace a urychluje zavádění.