Výkon SurgeArrest

Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku

Řada APC SurgeArrest® Performance poskytuje naši nejvyšší úroveň přepěťové ochrany pro profesionální počítače, špičkovou elektroniku a další citlivá zařízení. Se svou nabídkou nejvyšší hodnoty výkonu a největšího počtu zásuvek tato řada napájecích bloků nabízí naši nejvyšší řadu prémiové přepěťové ochrany. SurgeArrest Performance také nabízí USB zdířky, bezpečnostní krytky, indikátory přetížení a správu kabelů. Typické aplikace pro napájecí bloky Surge Arrest Performance zahrnují vysoce kvalitní počítače, lednice, pračky, televizory a audio systémy.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt APC Performance SurgeArrest, 8 zásuvek s ochranou telefonního, koaxiálního a síťového vedení 230V, Francie Číslo dílu PF8VNT3-FR Cena 72,59 €
Jak zakoupit
Produkt APC Performance SurgeArrest, 8 zásuvek s ochranou telefonního, koaxiálního a síťového vedení 230V, Německo Číslo dílu PF8VNT3-GR Cena 60,49 €
Jak zakoupit
Produkt APC Performance SurgeArrest 8 zásuvek s ochranou Phone & Coax 230 V Francie Číslo dílu PMF83VT-FR Cena 72,59 €
Pohodlí
Vzdálenost mezi transformátorovými bloky Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.
Ochrana
Šumový filtr Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Rozbočovač telefonní linky Umožňuje použít dvě zařízení najednou - například modem a telefon.
Průchozí hodnota podle IEEE, shoda s normou UL 1449 Testy IEEE simulují přepětí 6000 voltů, podobné přímému zasažení bleskem. Průchozí napětí udává maximální napětí, kterému bude vystaveno vaše zařízení při potlačení přepětí pomocí přepěťové ochrany. Nižší průchozí napětí znamená lepší ochranu. Nejlepší dostupný rating UL proti zničujícím rázům a přepětím je průchozí napětí 330 V.
Ochrana datové linky Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Ochrana před katastrofickou událostí Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Bezpečný
Upravitelná správa kabeláže Pomáhá udržet pořádek v kabelech.
Ukazatel přetížení Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
Kryty zásuvek chrání před úrazem elektrickým proudem Vypínač chrání před náhodným kontaktem s nepoužívanými zásuvkami.
Indikátor závady zapojení v místě Pro řádnou funkci odrušovače proudových rázů musí být zásuvka řádně zapojená a uzemněná. Odrušovače proudových nárazů APC dokáží odhalit nebezpečné závady v elektrickém zapojení ještě před tím, než zapojíte svá zařízení.
Protection working indicator SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Bezporuchový režim Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Cord Management Umožňuje uspořádané vedení napájecích kabelů.