SurgeArrest Home/Office

Profesionální ochrana pro počítače a elektroniku

Řada APC SurgeArrest Home/Office poskytuje vysokou úroveň ochrany proti přepětí pro počítače a další elektronická zařízení v případě velkých elektrických přepětí. Tato řada napájecích bloků chráněných proti přepětí zahrnuje funkce, jako jsou rozdělovače telefonních linek, které chrání komunikační linky, USB zdířky a prostor v transformátorovém bloku umožňující připojení zařízení bez blokování zásuvek. Typické aplikace pro řadu napájecích bloků Surge Arrest Home/Office zahrnují profesionální počítače, televizory, herní konzole a tiskárny.

Více informací
Pohodlí
Vzdálenost mezi transformátorovými bloky Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.
Upravitelná správa kabeláže Pomáhá udržet pořádek v kabelech.
Rozbočovač telefonní linky Umožňuje použít dvě zařízení najednou - například modem a telefon.
Pořadač na kabely s možností otočení o 180° Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
Kryty zásuvek chrání před úrazem elektrickým proudem Vypínač chrání před náhodným kontaktem s nepoužívanými zásuvkami.
Indikátor funkční ochrany SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Indikátor poruch rozvodů budovy Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
Bezpečný
Ukazatel přetížení Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
Ochrana před katastrofickou událostí Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Bezporuchový režim Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Ochrana
Výkon a shoda dle norem IEEE pro průchozí napětí Ochrany proti přepětí od APC podstupují náročné testy organizace IEEE a mohou se pochlubit výbornými hodnotami "průrazného napětí", které udávají maximální napětí, jaké se může dostat až k vašemu zařízení po průchodu přepětí či napěťového rázu danou ochrannou jednotkou. Menší hodnota průrazného napětí znamená lepší ochranu. Řada produktů APC Essential SurgeArrest nabízí optimální výkon s hodnotou průrazného napětí nižší než 330 V pro produkty nabízené v Severní Americe a rating méně než 15 % pro produkty prodávané celosvětově. Všechny produkty APC splňují místní bezpečnostní požadavky včetně normy UL v Severní Americe a CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit v příslušných oblastech.
Šumový filtr Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Ochrana datové linky Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.