Modulární rozvod napájení

Pružný, bezpečný a efektivní rozvod napájení pro zařízení informačních technologií v datových střediscích libovolné velikosti a zónách vysoké hustoty výkonu

Modulární systém pro rozvod napájení snižuje nutnost odhadu budoucích požadavků a konfigurací vašeho datového střediska. Tento pokročilý rozvodný systém napájení je dostatečně pružný na to, aby vyhověl nárokům vašeho datového střediska v současnosti a umožnil jeho rychlé rozšiřování nebo změnu konfigurace v budoucnu. Správa napájení je zjednodušena díky měření výstupu, monitorování proudu a proudových odboček a automatické detekci sady možností pro správu StruxureWare. Dojde-li ke zvýšení poptávky a rozšíření se stane nevyhnutelným, stačí připojit nové napájecí moduly. Z výroby sestavené moduly, které zahrnují jistič, napájecí kabel a připojení napájení, lze instalovat během pár minut. K dispozici je několik jmenovitých kapacit a délek napájecích kabelů pro různé typy spotřeby, což zajišťuje kompatibilitu a rychlou, snadnou a pohodlnou instalaci.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt APC Modulární rozvodový panel do stojanu, 138kVA, 200A, 400V, 18pólový, 5U Číslo dílu PDPM138H-5U Cena --
Jak zakoupit
Produkt APC Modulární rozvodový panel pro montáž ve stojanu, 138kVA, 200A, 400V, 18pólový, 5U Číslo dílu PDPM138H-R Cena --
Jak zakoupit
Produkt APC Modulární panel vzdáleného napájení, 277kVA, 400A, 400V, 72pólový, 300 mm Číslo dílu PDPM277H Cena --
Jak zakoupit
Ochrana
Instalace jističů bez použití nástrojů Instalace napájecích modulů sestavených ve výrobě trvá maximálně deset minut a nejsou vyžadovány žádné nástroje.
Bezpečný Zdokonalené bezpečnostní prvky, které zahrnují izolaci všech dotykových ploch a spolehlivý zamykací systém, snižují riziko nechtěného odpojení.
Více distribučních možností Vynikající flexibilita konstrukce umožňuje uspokojení širokého spektra zákaznických požadavků.
Ovladatelnost
Funkce správy sítě Plnohodnotná rozhraní síťové správy, která umožňují standardní řízení přes Web, SNMP, a Telnet.
Monitorování proudu Sleduje celkový odběr proudu z jednotlivých rozvodných jednotek.
Rychlost
Mobilita systému Zařízení rozvodných jednotek lze snadno přemístit a umožnit tak úpravy výpočetního střediska.
Snadné rozšíření systému Napájecí moduly umožňují rozšiřovat kapacitu zdroje napájení podle zvyšujících se nároků.
Modulární konstrukce Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
Nejmenší půdorysný rozměr Uvolnění cenného prostoru výpočetních středisek, který lze využít pro jiné, zisk přinášející produkty.