Globální implementace

Inteligentní a efektivní ochrana napájení umožňující implementaci ve více regionech.

V moderním obchodním prostředí se společnosti snaží nabízet standardizovaná řešení, která lze implementovat globálně. Vzhledem k tomu, že se v různých částech světa používají různá napětí, to však nemusí být snadné. Společnost APC by Schneider Electric nabízí řešení ochrany napájení, která vám pomohou tyto překážky překonat. Tyto systémy UPS, od produktů pro napětí 230 V AC schválených laboratoří UL až po skutečně univerzální jednotky UPS se vstupem 100–240 V AC, představuje ideální řešení, které lze použít kdekoli na světě.

Více informací
Dostupnost
Automatický autotest Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Čistý sinusový výstup na baterie Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
Korekce napájení Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Obslužnost
Snadná instalace Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.
Uživatelsky měnitelné baterie Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Technická podpora Zkušení pracovníci naší technické podpory jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy. Můžete být tedy klidní, pomoc budete mít k dispozici vždy, když ji budete potřebovat.
Baterie s možností výměny za chodu Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Ovladatelnost
Inteligentní správa baterií Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
SmartSlot Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Možnost připojení přes sériový port Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
LED Indicators Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání