Easy UPS On-line

Vysoce kvalitní UPS s°dvojitou online konverzí zajistí ochranu napájení i°v°těch nejméně stabilních podmínkách

APC od společnosti Schneider Electric přichází s°novou kategorií UPS pro malé až středně velké podniky navrženou pro potřeby ochrany napájení i°v°těch nejméně stabilních podmínkách. Všestranný, vysoce kvalitní a°cenově výhodný UPS APC Easy 1 Ph Online vyvinutý k°fungování v°širokém rozsahu napětí a°nestálých podmínkách napětí přináší kvalitu, které věří miliony profesionálů v°oblasti IT po celém světě.

Více informací
Produkty Číslo dílu Odhad. doba zpracování (h:min) Cena
Produkt APC Easy UPS SRV 10 000 VA 230 V Číslo dílu SRV10KI Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Produkt APC Easy UPS SRV 2000 VA 230 V Číslo dílu SRV2KI Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Produkt APC Easy UPS SRV 3000 VA 230 V Číslo dílu SRV3KI Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Produkt APC Easy UPS SRV 6000 VA 230 V Číslo dílu SRV6KI Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Ovladatelnost
Možnost připojení přes sériový port Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
LED Indicators Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
Grafický displej LCD Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
SmartSlot Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Network manageable Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Dostupnost
Inteligentní správa baterií Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Hlavní znaky
Kompatibilní s generátory Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Široký rozsah vstupního napětí Určeno pro náročné elektrické prostředí s ohledem na prodloužení životnosti baterie
Vysoká efektivita. Vysoké hodnoty účinnosti, které jsou stabilní i při nižším provozním výkonu
Vstupní korekce účiníku Minimalizuje náklady na instalaci díky možnosti použití menších generátorů a kabeláže.
Software pro správu Umožňuje snadno monitorovat stav rozvodné sítě a spravovat jednotku UPS.
SmartSlot Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
ECO režim Provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany
Online topologie s dvojí konverzí Zaručená konzistentně vysoká úroveň kvality napájení. Jakékoli poruchy při rozvodu napájeného napětí jsou okamžitě nahrazeny díky nulovému přenosovému času AC na DC a následně konverznímu procesu DC na AC. Baterie se používá pouze jako záložní zdroj.
Intuitivní rozhraní LCD Uvádí jasné a přesné údaje v několika jazycích s možností konfigurovat zařízení UPS lokálně díky intuitivnímu použití navigačních kláves.
Obslužnost
Upozornění při odpojení baterie Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Prediktivní upozornění na selhání Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Automatický autotest Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Akustická varování Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Hlavní znaky
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. Software pro správu
Schválená bezpečnostní agentura Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Čistý sinusový výstup na baterie Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
USB connection Používejte PC pro přístup k dodatečné ochraně napájení a prvkům správy pro UPS prostřednictvím portu USB.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání