Gutor PXC

Vysoce výkonný kompaktní 3-fázový UPS pro ochranu napájení, plně standardizovaný pro náročné průmyslové použití a nepříznivé prostředí.

Gutor PXC (3:3 a 3:1) 3-fázový UPS je první standardizovaný, plné průmyslový UPS pro náročné prostředí, velmi kompaktní; Gutor PXC bez potíží spolupracuje s vašimi systémy sledování zařízení a nabízí mnoho možností pro průmyslové využití, standardní vysokou třídu ochrany (IP 42), jakož i seismické provedení pro 1g a s širokým rozsahem pracovních teplot od -10 do +55°C. Je také vybaven horním a spodním kabelovým vstupem s plně integrovanou možností použití oddělovacího transformátoru. S plným servisním přístupem zepředu, s instalací těsně u stěny; Gutor PXC je jedním z nejjednodušších UPS ve své třídě z pohledu nasazení, instalace a údržby.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Gutor PXC Industrial UPS Číslo dílu GUPXCUPS Cena --
Dostupnost
Flexibilní návrh Dostupné v široké škále konfiguraci vhodných pro všechna provozní prostředí
Výměnný ventilátor Umožňuje výměnu jednotlivých ventilátorů, aniž by se zapomnělo na zvyšující se dostupnost a ochranu proti přetížení.
Duální síťový vstup – standardní Standardní funkce zlepšuje dostupnost tím, že je UPS připojena do dvou různých zdrojů energie.
Vylepšené elektrické parametry Špičkové parametry napájení, velmi nízké harmonické zkreslení díky usměrňovači IGBT, korekce vstupního účiníku a vysoká účinnost
Udržitelnost
EU CoC pro UPS Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné
Ovladatelnost
Sledování životního cyklu Díky prediktivním oznámením údržby zajistí kontinuitu celého UPS systému.
LED Indicators Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
Grafický displej LCD Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
Obslužnost
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu s minimálními nároky na prostor.
Sledování životního cyklu Díky prediktivním oznámením údržby zajistí kontinuitu celého UPS systému.
Několik úrovní služeb Díky možnosti odběru sad nebo jednotlivých servisních dílů jsou naše služby strukturovány tak, aby si zákazník mohl zvolit, co přesně od APC požaduje.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Široký rozsah vstupního napětí Určeno pro náročné elektrické prostředí s ohledem na prodloužení životnosti baterie
Vysoká efektivita. Vysoké hodnoty účinnosti, které jsou stabilní i při nižším provozním výkonu
Robustní provoz Žádné snížení výkonu v kW až do 40 °C nebo 104 °F.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání