Galaxy VM

Vysoce účinná, snadno instalovatelná, kompaktní třífázová ochrana napájení s bezproblémovou integrací do elektrického, mechanického a monitorovacího systému zákaznických datových center středního rozsahu, průmyslových aplikací nebo budov.

Galaxy VM je klíčovou součástí komplexního řešení energetického managementu Schneider Electric pro datová centra a průmyslové aplikace. Galaxy VM používá nejmodernější technologii pro snížení energetických nákladů díky velmi vysokému stupni účinnosti a inovativnímu režimu ECOnversion. Galaxy VM bezproblémově spojuje vaši elektrickou síť pomocí nejmodernějších elektrických zařízení, jako je velmi široký rozsah vstupního napětí, vysoká kapacita přetížení a zkratu a integrovaná ochrana proti zpětnému napájení, zaručujících skvělou kvalitu napájení. Vysoce kompaktní Galaxy VM je rovněž kompatibilní s vašimi systémy sledování zařízení a požadavky inteligentní sítě a poskytuje flexibilitu tradiční i modulární akumulace energie, která umožňuje přizpůsobit řešení specifickým potřebám. Galaxy VM má k dispozici horní i dolní kabelový vstup, takže není zapotřebí další boční skříň, plný čelní servisní přístup, instalaci zády ke stěně a spouštěcí službu, díky níž je jedním z nejjednodušších UPS své třídy z hlediska manipulace, instalace a údržby.

Více informací
Produkty Číslo dílu Odhad. doba zpracování (h:min) Cena
Produkt Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet Narrow for 6 battery modules Číslo dílu GVMMODBCN Odhad. doba zpracování (h:min)--- Cena --
Produkt Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet wide up to 12 strings Číslo dílu GVMMODBCW Odhad. doba zpracování (h:min)--- Cena --
Produkt Galaxy VM 160 kVA UPS paralelní 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Číslo dílu GVMPB160KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Produkt Galaxy VM 200 kVA UPS paralelní 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Číslo dílu GVMPB200KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Produkt Galaxy VM 160 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Číslo dílu GVMSB160KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Produkt Galaxy VM 200 kVA UPS samostatný 400-400 V se zpětnovazební ochranou, inicializace 5x8 Číslo dílu GVMSB200KHS Odhad. doba zpracování (h:min) N/A Cena --
Produkt GALAXY VM Systémová přemosťovací skříň 640KVA 380/400/415V EL Číslo dílu GVMSBC640KHEL Odhad. doba zpracování (h:min)--- Cena --
Udržitelnost
ENERGY STAR pro UPS Prohlašuje, že účinnost UPS je v horních 25 % zařízení na trhu, což potvrzují nezávislé testy
EU CoC pro UPS Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné
Obslužnost
Několik úrovní služeb Díky možnosti odběru sad nebo jednotlivých servisních dílů jsou naše služby strukturovány tak, aby si zákazník mohl zvolit, co přesně od APC požaduje.
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu s minimálními nároky na prostor.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Široký rozsah vstupního napětí Určeno pro náročné elektrické prostředí s ohledem na prodloužení životnosti baterie
Vstupní korekce účiníku Minimalizuje náklady na instalaci díky možnosti použití menších generátorů a kabeláže.
Ekologický konverzní režim ECOnversion Provozní režim zaručující mimořádně vysokou účinnost při nabíjení baterií, nastavování účiníku zátěže a zajištění regulace výstupního napětí třídy 1.
Robustní provoz Žádné snížení výkonu v kW až do 40 °C nebo 104 °F.
Vysoká efektivita. Vysoké hodnoty účinnosti, které jsou stabilní i při nižším provozním výkonu
Bezpečný
Vnitřní ochrana proti zpětnému proudu Zlepšení ochrany systému proti odchylkám v napájení.
Soulad se seismickými požadavky Tyto celoocelové skříně splňují standard seismické odolnosti zóny IBC 2+.
Dostupnost
Flexibilita akumulace energie Nabídka konvenčních zaplavených a modulárních baterií umožňuje vedle různých režimů nabíjení dimenzování podle specifických požadavků na zálohování.
Nabídka modulárních baterií Umožňuje výměnu baterií bez nutnosti přemostění pro údržbu při zachování dostupnosti a nepřetržité ochrany proudu
Flexibilní návrh Dostupné v široké škále konfiguraci vhodných pro všechna provozní prostředí
Možnost paralelní redundance Napájení připojených zařízení pomocí více jednotek UPS zvyšuje redundanci systému
Možnost paralelní kapacity Zvyšuje celkovou kapacitu napájení díky použití více jednotek UPS najednou.
Vylepšené elektrické parametry Špičkové parametry napájení, velmi nízké harmonické zkreslení díky usměrňovači IGBT, korekce vstupního účiníku a vysoká účinnost
Pohodlí
Vyměnitelné baterie Umožňuje rychlé zvýšení doby běhu nebo výměnu stávajících modulů baterií. Systém instalované moduly automaticky rozpozná.
Umístění na kolečkách Umožňuje snadnou manipulaci během instalace.
Horní a dolní kabelový vstup Umožňuje vést kabeláž shora i zespodu, žádné další skříně nejsou třeba, díky čemuž bude vaše instalace flexibilnější a kompaktnější.
Zahrnuje službu zprovoznění 5x8 Vyžadováno pro plné pokrytí tovární záruky
Ovladatelnost
Centrála kompatibilní StruxureWare Podporuje centrální správu pomocí komponenty APC InfraStruXure® Central.
Grafický dotykový LCD displej Barevný text a schémata, která jasně zobrazují provozní režimy, systémové parametry a alarmy.
Stavové kontrolky Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Integrovaná správa sítě Zajišťuje kompletní vzdálené monitorování a řízení zdroje UPS. Umožňuje monitorování vzdálených zdrojů UPS z webového prohlížeče nebo průmyslově standardního systému správy sítě.
Názorný diagram Umožňuje okamžitý přístup ke stavu jednotky UPS.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání