Linka-R

Automatická regulace napětí s ochranou před dočasným poklesem napětí nebo přepětím.

Chrání citlivá elektronická zařízení před dočasným poklesem napětí nebo přepětím pomocí automatického regulátoru napětí APC Line-R. Nekorigované výkyvy napětí postupně snižují životnost elektronických součástí a jsou potenciální příčinou předčasného selhání. Regulátor Line-R nejen upravuje napětí na bezpečné hodnoty, ale také zajišťuje ochranu proti přepětí při proudových rázech a špičkách - dokonce i proti bleskům.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA) Číslo dílu LE1200I Cena 84,69 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Automatický regulátor napětí Line-R (600 VA) Číslo dílu LE600I Cena 84,69 €
Ochrana
Vratný jistič Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
Automatická regulace napětí (AVR) Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.
Pohodlí
Vzdálenost mezi transformátorovými bloky Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.
Ukazatel stavu - luminiscenční diody Poskytuje rychlou vizuální indikaci stavu jednotky.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání