Výkon SurgeArrest

Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku

Řada APC SurgeArrest® Performance poskytuje naši nejvyšší úroveň přepěťové ochrany pro profesionální počítače, špičkovou elektroniku a další citlivá zařízení. Se svou nabídkou nejvyšší hodnoty výkonu a největšího počtu zásuvek tato řada napájecích bloků nabízí naši nejvyšší řadu prémiové přepěťové ochrany. SurgeArrest Performance také nabízí USB zdířky, bezpečnostní krytky, indikátory přetížení a správu kabelů. Typické aplikace pro napájecí bloky Surge Arrest Performance zahrnují vysoce kvalitní počítače, lednice, pračky, televizory a audio systémy.

Získejte další informace
Pohodlí
Pořadač na kabely s možností otočení o 180° Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
Vzdálenost mezi transformátorovými bloky Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.
Bezpečný
Protection working indicator SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Bezporuchový režim Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Bezpečnostní vypínače aktivované zástrčkou Vypínač chrání před náhodným kontaktem s nepoužívanými zásuvkami.
Upravitelná správa kabeláže Pomáhá udržet pořádek v kabelech.
Ukazatel přetížení Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
Indikátor závady zapojení v místě Pro řádnou funkci odrušovače proudových rázů musí být zásuvka řádně zapojená a uzemněná. Odrušovače proudových nárazů APC dokáží odhalit nebezpečné závady v elektrickém zapojení ještě před tím, než zapojíte svá zařízení.
Cord Management Umožňuje uspořádané vedení napájecích kabelů.
Ochrana před katastrofickou událostí Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Ochrana
Šumový filtr Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Ochrana datové linky Ochrana datových linek (Ethernet, koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Rozbočovač telefonní linky Umožňuje použít dvě zařízení najednou - například modem a telefon.
Průchozí hodnota podle IEEE, shoda s normou UL 1449 Testy IEEE simulují přepětí 6000 voltů, podobné přímému zasažení bleskem. Průchozí napětí udává maximální napětí, kterému bude vystaveno vaše zařízení při potlačení přepětí pomocí přepěťové ochrany. Nižší průchozí napětí znamená lepší ochranu. Nejlepší dostupný rating UL proti zničujícím rázům a přepětím je průchozí napětí 330 V.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání