NetBotz 300

Ekonomické monitorování bezpečnosti a prostředí pro síťové rozvodny k datovým centrům

NetBotz 300 nabízí nejlepší hodnotu monitorování bezpečnosti a prostředí přes síť. Integrovaná kamera umožňuje obrazový dozor a monitoring pro zaznamenání lidské činnosti. Zajišťuje monitorování teploty, vlhkosti, spínačů dveří, beznapěťových kontaktů, zjištění netěsností, vibrací a kouře. Další funkce, jako integrace s InfraStruXure Central, napájení přes Ethernet a uživatelem definované výstrahy, činí z NetBotz 300 perfektní jednotku pro ochranu vašich IT prvků před bezpečnostními hrozbami a hrozbami prostředí. NetBotz 300 lze použít v síťových rozvodnách k datovým centrům, ale často je instalován v síťových rozvodnách a serverových místnostech. NetBotz je aktivní monitorovací řešení navržené pro ochranu před hrozbami fyzických vlivů, prostředí nebo lidí, které mohou způsobit poruchu nebo odstavení IT infrastruktury. Tato upravitelná sada síťových zařízení, snímačů, řízení přístupu a kamer je navržena pro ochranu prostředí ve velikostech od síťových rozvoden po datová centra. Modulární koncepce počítá s běžnými snímači spolu se zařízeními NetBotz. Uživatelsky definované výstrahy lze odesílat v různých formátech a jsou snadno integrovatelné do podnětových eskalačních strategií. Pro správu více zařízení NetBotz použijte InfraStruXure® Central. Licence dohledu InfraStruXure Central umožňují současné zobrazení pohledu více kamer, rychlé vyhledávání a získání videa a navíc „značení“ důležitých videoklipů.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Monitor místnosti NetBotz 355 (bez napájení PoE) Číslo dílu NBWL0355 Cena 1 421,75 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Monitor místnosti NetBotz 355 (bez napájení PoE) Číslo dílu NBWL0355A Cena 1 452,00 €
Produkt Monitor místnosti NetBotz 355 (s napájením PoE 120/240V) Číslo dílu NBWL0356 Cena 1 512,50 €
Produkt Monitor místnosti NetBotz 355 (s napájením PoE 120/240V) Číslo dílu NBWL0356A Cena 1 512,50 €
Ovladatelnost
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
Rozšíření zobrazení pro klientské aplikace Robustní rozhraní aplikace nabízí historii výstrah, grafy a konfiguraci.
Kompatibilní se systémy správy organizace EMS Spravujte svá zařízení APC pomocí jednoho systému prostřednictvím přesměrování zpráv SNMP (událostí) do vašeho vlastního systému správy organizace.
Zobrazení výstrah Snadný přehled a porovnání výstrah. Poskytuje kontext k výstrahám pomocí připojení videoklipů, grafů a map.
Dostupnost
Sledování přístupu Detekce vstupu neautorizovaných osob dveřním spínačem
Sledování prostředí Ochrana zařízení před selháním způsobeným celou řadou možných vlivů okolního prostředí.
Monitorování Rozpoznání a záznam pohybu umožňuje spárovat vizuální záznam s výstrahou přístupu nebo prostředí, což urychlí analýzu primární příčiny.
Oznamování chyb Upozornění na události v reálném čase minimalizuje dobu odezvy na kritické situace týkající se fyzické infrastruktury. Umožňuje administrátorům IT zkrátit střední dobu oprav, zvýšit efektivitu a maximalizovat dobu běhu.
Rychlost
Přizpůsobitelné havarijní plány Výstrahy jsou zpracovávány v souladu s havarijními plány a je možno zpracovat rozmanité formy výstrah.
Nastavitelný práh Definice prahových úrovní (více úrovní pro každý senzor, časový plán, úrovně závažnosti) podle požadavků uživatele.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Ukládání videozáznamu spouštěné událostmi Videozáznam aktivovaný při pohybu nebo výstraze.
Přístup pomocí prohlížeče Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z libovolného místa v síti.
Ochrana
Zabezpečení heslem Ochrana uživatelským heslem.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání