NetShelter SX

Stojanová skříň s bohatou výbavou, optimalizovaná pro snadnou instalaci, správu kabelů, integraci napájecích rozvodů a maximalizaci průtoku vzduchu.

APC NetShelter je multifunkční stojanová skříň, která byla vyvinuta na základě připomínek zákazníků z celého světa. Tyto skříně vyhovují aktuálním trendům na trhu informačním technologií a jsou určeny pro použití jak ve výpočetních prostředích s vysokou hustotou výkonu a v počítačových sítích, tak v oblasti médií a audiovizuálních technologií. Se svým silným zaměřením na chlazení, rozvod napájení, správu kabelů a sledování prostředí poskytují skříně NetShelter spolehlivé prostředí pro kritické vybavení určené k montáži do stojanu.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt APC NetShelter SX 42U Serverová stojanová skříň 600 mm x 1070 mm s černými stranami Číslo dílu AR3100 Cena 1 573,00 €
Produkt NetShelter SX 42U, šířka 600 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL 7035 Číslo dílu AR3100G Cena 1 573,00 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg) Číslo dílu AR3100SP Cena 2 238,50 €
Produkt APC NetShelter SX 24U Serverová stojanová skříň 600 mm x 1070 mm s černými stranami Číslo dílu AR3104 Cena 1 331,00 €
Produkt NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure - 1250 lbs. Shock Packaging Číslo dílu AR3104SP1 Cena 1 573,00 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR3107 Cena 1 845,25 €
Produkt NetShelter SX 48U, šířka 600 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL7035 Číslo dílu AR3107G Cena 1 845,25 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg) Číslo dílu AR3107SP Cena --
Produkt NetShelter SX 42U 750 mm šířka x 1 070 mm hloubka síťová skříň s bočnicemi, černá Číslo dílu AR3140 Cena 2 571,25 €
Produkt Síťová skříň pro SX 42U o šířce 750  mm a hloubce 1  070 mm se stranami v šedé barvě RAL7035 Číslo dílu AR3140G Cena 2 329,25 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 750 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR3150 Cena 1 905,75 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 750 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg) Číslo dílu AR3150SP Cena 2 934,25 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 750 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR3157 Cena 2 299,00 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 750 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg) Číslo dílu AR3157SP Cena --
Produkt NetShelter SX 42U, šířka 800 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL7035 Číslo dílu AR3180G Cena 2 087,25 €
Produkt Stojanová skříň NetShelter SX Colocation 2 x 20U o šířce 600 mm a hloubce 1070 mm s bočnicemi černá Číslo dílu AR3200 Cena --
Produkt Stojanová skříň NetShelter SX 42U o šířce 600 mm a hloubce 1200 mm s černými postranicemi Číslo dílu AR3300 Cena --
Produkt NetShelter SX 42U, šířka 600 mm x hloubka 1200 mm, plášť s šedými boky RAL7035 Číslo dílu AR3300G Cena 2 026,75 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg) Číslo dílu AR3300SP Cena --
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR3307 Cena 2 389,75 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg) Číslo dílu AR3307SP Cena --
Produkt NetShelter SX 42U 750 mm šířka x 1 200 mm hloubka síťová skříň s bočnicemi, černá Číslo dílu AR3340 Cena 2 813,25 €
Produkt Síťová skříň pro SX 42U o šířce 750  mm a hloubce 1  200 mm se stranami v šedé barvě RAL7035 Číslo dílu AR3340G Cena 2 541,00 €
Produkt NetShelter SX 48U 750 mm šířka x 1 200 mm hloubka síťová skříň s bočnicemi, černá Číslo dílu AR3347 Cena 3 236,75 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 750 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR3350 Cena 2 571,25 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 750 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg) Číslo dílu AR3350SP Cena --
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 750 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá Číslo dílu AR3357 Cena 2 964,50 €
Produkt Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 750 mm a hloubce 1 200 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg) Číslo dílu AR3357SP Cena --
Produkt NetShelter SX 42U, šířka 800 mm x hloubka 1200 mm, plášť s šedými bokyRAL7035 Číslo dílu AR3380G Cena 2 752,75 €
Kompatibilita
Optimalizováno pro vysokokapacitní systémy správy kabelů Skříně NetShelter SX jsou optimalizovány pro použití s vysokokapacitními systémy správy kabelů, které se připojují k montážním kolejnicím pro zařízení uvnitř skříní, přičemž zarovnávají jednotkové montážní prostory pro zařízení a poskytují kanály pro vedení a uspořádání kabeláže.
Integrace s produkty InfraStruxure Produkty chlazení, distribuce napájení a správy kabelů Schneider Electric bezproblémově fungují s IT skříněmi a tvoří kompletní systém podpory infrastruktury.
Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.
Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
Pohodlí
Přístupové otvory pro kabel s předinstalovanými kartáčovými pásy Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Střešní kryt obsahuje otvory s kartáčovými pásy předinstalovanými v místech blíže k přední části skříní, které umožňují průchod datových kabelů a prostředků pro odvod vzduchu.
Jednoduchá volba Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
Perforované přední dveře s oblým profilem Perforované přední a zadní dveře poskytují dostatek ventilace pro servery a síťová zařízení. Perforovaná část předních dveří je optimalizována v podobě oblého profilu, který poskytuje větší povrchovou plochu pro větší pokrytí a rozsah perforace.
Rychloodpínací dvířka Přední dveře mohou být přemístěny na druhou stranu či prohozeny se zadními dveřmi. Dveře mohou být snadno odejmuty po jejich přizvednutí.
Boční panely s poloviční výškou a volitelnou možností kartáčových pásků pro vedení přes panel Boční panely poloviční výšky s rychlým odnímáním přispívají k menší velikosti a nižší hmotnosti pro snadnou manipulaci a přístup k zařízením. Boční panely lze uzamknout pomocí jediného klíče společně s dveřmi. K dispozici jsou nyní možnosti bočních panelů s integrovanými průchozími otvory a kartáčovými pásy pro vedení kabeláže do sousedních stojanů v řadě a při současném zachování řádného proudění vzduchu.
Snadno odnímatelný střešní kryt pro přístup ke kabelům Střešní kryt lze jednoduše odejmout z nasazovacích pantů pro účely přístupu během instalace zařízení, nebo dokonce i s již nainstalovanou kabeláží vedenou otvory pro kabely. Po odejmutí lze střešní kryt obrátit, čímž je možné změnit polohu větších otvorů pro kabely pro snazší zavedení zástrček a konektorů napájecích rozvodů.
Podpora pro šrouby s okem integrovaná do rámu skříně Integrované otvory pro šrouby s oky v horní části rámu skříně umožňují zdvihnutí skříně a její bezpečné uložení pomocí zdvihacích mechanismů vhodných k použití se zdvihacími oky. Podrobné specifikace požadavků na šroubovací zdvihací oka a hmotnostní meze skříně naleznete uživatelské dokumentaci ke skříni.
Integrace montážních kolejnic pro zařízení se systémy propojovacích kabelů Montážní kolejnice pro zařízení obsahují montážní otvory ve vzdálenosti 0U vedle montážního prostoru EIA 19", které umožňují instalovat propojovací systémy datových kabelových rozvodů (DDC) APC, aniž by tím byl obsazen jakýkoli kriticky potřebný prostor pro zařízení v podobě jednotek U. Provedení skříní pro AV a sítě neobsahují otvory pro integraci kabeláže DDC. Pro použití s těmito skříněmi jsou k dispozici jiné možnosti, 1U, 2U a 0U v zadní části skříně.
Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
Rychlost
Dělená zadní dvířka Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
Nízkoprofilová otočná pojezdová kolečka a vyrovnávací patky seřiditelné zespodu nebo shora Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patky lze rychle seřizovat pomocí šroubováku nebo vrtačky, a není proto nutné sahat pod dno skříně klíčem.
Předinstalované zadní kanály pro příslušenství po celé výšce skříně Integrovaný a nastavitelný zadní kanál pro příslušenství poskytuje montážní místa velikosti 0U pro příslušenství instalovaná bez použití nářadí. Každý kanál má dvě montážní přihrádky podporující kombinaci až čtyř různých příslušenství, jako například PDU a svislé držáky kabelů. Skříně o hloubce 1070 mm (42in), 825 mm (32 in) skříně a síťové skříně zahrnují dva kanály. Skříně o hloubce 1200 mm (48in) zahrnují čtyři kanály. Kanály jsou předinstalovány z výroby v zadní části skříně, ale je možné je přemístit do jiných poloh ve skříni podél bočního pažení, aby se tak přeuspořádaly kabely podle toho, kde jsou nejvíce potřeba.
Nastavitelné montážní kolejnice s pevně uchycenými montážními prvky a rychlým seřízením polohy Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 1/4" (6,4 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Funkce snadného ustavení polohy integrovaná do montážních kolejnic skříně a bočního pažení umožňuje rychlou kontrolu vyrovnání polohy bez nutnosti použití nářadí. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
Možnost různých voleb sestavení skříně podle objednávky (ATO) Možnosti skříní ATO (Assemble-to-Order = sestavení podle objednávky) poskytují zákazníkům pořizujícím si skříně vyšší úroveň specifických úprav než standardní modely skříní. Tyto specifické úpravy jsou omezeny samotnou montáží skříně a neobsahují dodatečné součásti montované do skříní. Skříň může být například sestavena bez bočnic, dveří, nebo bez bočnic i dveří. Volby velikostí skříní a dostupnost si můžete ověřit na adrese apc.com.
Integrovaný spojovací materiál s možností nastavení pro skříně různých šířek Skříně zahrnují předinstalovaný montážní materiál ke spojení skříní do řady, které dodává skříni dodatečnou stabilitu. Předinstalované montážní prostředky zahrnují otvory k propojení sousedních skříní u 600mm center nebo 24" center v závislosti na podlahovém uspořádání.
Zvláštní možnosti balení přepravního stojanu s předem instalovaným zařízením Kontejnery s nárazuvzdorným obalem jsou standardní kontejnery, u nichž jsou provedna zvláštní opatření v konstrukci balení a sestavení pro přepravu skříní s vybavením instalovaným uvnitř. Staví na rozsáhlých zkušenostech v oboru a spolupráci s předními výrobci IT a nedávné certifikaci společnosti Cisco® pro předinstalaci a přepravu systémů Cisco Unified Computing Systems (UCS). Podívejte se na apc.com, kde najdete možné velikosti a údaje o dostupnosti.
Bezpečný
Integrované elektrické zemnění Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.
Navrženo pro zvýšenou konstrukční stabilitu Prověřená rámová konstrukce, odolné montážní kolejnice a otočná pojezdová kolečka s velkou nosností zajišťují jmenovitou zatížitelnost 3000 lb (1364 kg) (statická, vyrovnávací patky) a 2250 lb (1023 kg) (dynamická, pojezdová kolečka). Skříně by testovány a schváleny pro použití v kombinaci s příslušným kotvicím příslušenstvím, se kterým plní různé požadavky na seismickou odolnost. Dokumentace produktů pro specifické požadavky naleznete na stránkách apc.com.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání