Místnost SmartShelter

Modulární počítačová IT místnost, která kombinuje modularitu se svobodou přizpůsobení velikosti a tvaru. Nabízí bezpečnou, protipožární, vodotěsnou IT místnost, která je vysoce flexibilní a konfigurovatelná

Prefabrikované moduly datových center dramaticky snižují instalační čas a složitost, přičemž zaručují spolehlivost datového centra. IT moduly slučují funkčnost a prostorové požadavky typické IT místnosti s výhodami prefabrikovaného systému a tovární montáže, takže zaručují efektivní řešení od návrhu po provoz. S integrací distribuce napájení, chlazení, regálů, bezpečnosti a požární ochrany i nejlepšího DCIM systému ve své třídě (Struxureware Expert) do účelově konstruovaného krytu jsou tyto moduly použitelné uvnitř budovy nebo mohou odolávat mimořádným povětrnostním podmínkám ve venkovním prostředí. Pro malé nebo vzdálené aplikace datových center jsou IT moduly k dispozici jako integrovaná datová centra „vše v jednom“, která obsahují UPS i DX chlazení. Pro střední až velká datová centra se používají IT moduly společně s napájením a chlazením umožňující rozšiřitelnou a pružnou konstrukci datového centra, která vyhovuje vašemu specifickému použití. Vyberte si jedno ze základních provedení nebo vám můžeme navrhnout řešení vyhovující vašim potřebám.

Více informací

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání