Modul SmartShelter

Prostorné, prefabrikované řešení pro IT infrastrukturu. Moduly jsou účelové, bezpečné, odolné povětrnostním vlivům a ohnivzdorné a nabízí maximální úroveň funkčnosti a výkonu.

Modyly SmartShelter nabízejí praktickou alternativu budování nových nebo rozšiřování stávajících prostorů pro IT. Minimalizace stavebních nákladů a složitosti spojené s umístěním vašeho IT prostoru mimo váš podnik, v továrním prostředí. Zařízení jako nemocnice, univerzity a firmy s mnoha kancelářemi mohou využít výhody modulů SmartShelter ušetřením hodnotného prostoru pro své hlavní účely. Přesuňte datové středisko ven nebo do nezařízené budovy jako samostatný systém, který zajišťuje fyzickou bezpečnost, redundantní napájení a chlazení a který je možné na dálku sledovat a řídit prostřednictvím kompletní sady softwaru DCIM.
– Snižte riziko díky profesionálně navrženému, plně řízenému systému
– Chraňte investiční náklady rozšiřováním infrastruktury v malých krocích podle požadavků
– Upravte plány budoucí expanze prostřednictvím opakovaných a pružných řešení
– Finančně zdůvodněte ezpanzi datového střediska ochranou hodnotného prostoru v budově

Moduly SmartShelter obsahují kompletní fyzickou infrastrukturu datového střediska, sestavenou a otestovanou v konfiguraci jednoho nebo více modulů, která poskytuje plně funkční datové středisko.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Prefabrikovaný IT modul 110 kW 13 stojanů InRow chlazení s modulárním rozvodem 400 V/50 Hz Číslo dílu PFMIEA110C1E13B Cena --
Produkt Prefabrikovaný IT modul 205 kW 13 stojanů, In-Row chlazení s modulárním rozvodem 400 V/50 Hz Číslo dílu PFMIEA205C1E13B Cena --
Produkt Prefabrikovaný IT modul 225kW 400V/50Hz s modulárním rozvodem Číslo dílu PFMIEA225C2E24B Cena --
Produkt Prefabrikovaný IT modul All in One 90kW 400V/50Hz s modulárním rozvodem Číslo dílu PFMIEC090D1E12B Cena --
Produkt Prefabrikovaný IT modul 110kW 400V/50Hz s přípojnicovým rozvodem Číslo dílu PFMIEG110C1E14B Cena --
Produkt Prefabrikovaný IT modul 205kW 400V/50Hz s přípojnicovým rozvodem Číslo dílu PFMIEG205C1E14B Cena --
Produkt Prefabrikovaný IT modul 225kW 400V/50Hz s přípojnicovým rozvodem Číslo dílu PFMIEG225C2E26B Cena --
Produkt Prefabrikovaný IT modul 240kW 400V/50Hz s přípojnicovým rozvodem Číslo dílu PFMIEG240C1E26B Cena --
Produkt Montovaný IT Modul 240kW 400V/50Hz s obvodovým chlazením a sběrnicovým rozvodem Číslo dílu PFMIEG240C2E26B Cena --
Produkt Prefabrikovaný IT modul All in One 90kW 400V/50Hz s přípojnicovým rozvodem Číslo dílu PFMIEJ090D1E12B Cena --
Produkt Prefabrikovaný referenční projekt Tier II 90 kW 400 V/50 Hz Číslo dílu PFRDTII90K400V Cena --
Rychlost
Předběžné projektování a tovární montáž Prefabrikované moduly jsou navrženy a vyrobeny podle přesných specifikací v kontrolovaném továrním prostředí a využívají DCIM software pro vyšší spolehlivost a předvídatelnější funkci datového centra.
Odborník datového centra StruxureWare, předinstalovaný Průmyslově ověřený software DCIM poskytuje sledování v reálném čase, uživatelsky definované zprávy a grafy i hlášení chyb a eskalaci kritických událostí infrastruktury. Software je předinstalován, výrazně snižuje potřebu konfigurace na místě a náklady.
Snadná a rychlá instalace Prefabrikované moduly datového centra se dodávají na místo hotové k montáži, což výrazně snižuje dobu a náklady instalace.
Rozšiřitelná a pružná konstrukce Prefabrikované moduly implicitně umožňují rozšiřování IT infrastruktury a flexibilitu nastavení designu a velikosti budoucích fází instalace. Můžete odložit kapitálové investice a zlepšit peněžní tok.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání