Přepínače s montáží na stojan

Poskytuje redundantní napájení pro zařízení s jedním napájecím kabelem.

Automatické přepínače ATS pro stojany společnosti APC přináší spolehlivé redundantní napájení zařízením připojeným jediným kabelem. Přepínače ATS dodávají energii připojeným zátěžím s pomocí dvou vstupních napájecích kabelů. Stane-li se primární napájecí zdroj nedostupným, přepínač ATS přejde hladce na napájení z druhého zdroje, aniž by došlo k přerušení napájení připojených kritických zařízení. Síťová zařízení mají vestavěnou schopnost připojení k síti, což umožňuje vzdálenou správu pomocí rozhraní zabezpečeného webu, SNMP či Telnet.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Stojan ATS, 230 V, 10 A, C14 vstup, (12) C13 výstupů Číslo dílu AP4421 Cena 930,49 €
Produkt Stojan ATS, 230V, 16A, (2) IEC 309 in, (1) IEC 309 výstup Číslo dílu AP4422 Cena 1 300,75 €
Produkt Stojan ATS, 230 V, 16 A, C20 vstup, (8) C13 (1) C19 výstupů Číslo dílu AP4423 Cena 1 003,09 €
Produkt Stojan ATS, 230V, 32A, IEC309 vstup, (16) C13 (2) C19 výstupů Číslo dílu AP4424 Cena 1 300,75 €
Produkt SADA DRŽÁKŮ, ZADNÍ KOLEJNICE, STOJAN ATS Číslo dílu AP7768 Cena 72,59 €
Produkt Přídržný držák kabelu pro stojan ATS Číslo dílu AP7769 Cena 60,49 €
Rychlost
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Dostupnost
Duální zdroje vstupního napájení Zajišťuje redundantní střídavé napětí pro připojené zařízení. Dvoudrátové střídavé vedení napájí jednotku a v případě selhání primárního střídavého napětí jednotka automaticky přepne na alternativní zdroj napájení.
Transfer time <10ms Nejlepší přenosové časy v odvětví zajišťují bezproblémový běh v případě selhání primárního zdroje napájení.
Ovladatelnost
Barevný LCD displej Poskytuje robustnější a intuitivnější lokální ovládání a správu.
Funkce správy sítě Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
Ochrana
10 kAIC Proudová ochrana Poskytuje ochranu v případě významného zvýšení proudu.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání