Modulární rozvod napájení

Pružný, bezpečný a efektivní rozvod napájení pro zařízení informačních technologií v datových střediscích libovolné velikosti a zónách vysoké hustoty výkonu

Modulární systém pro rozvod napájení snižuje nutnost odhadu budoucích požadavků a konfigurací vašeho datového střediska. Tento pokročilý rozvodný systém napájení je dostatečně pružný na to, aby vyhověl nárokům vašeho datového střediska v současnosti a umožnil jeho rychlé rozšiřování nebo změnu konfigurace v budoucnu. Správa napájení je zjednodušena díky měření výstupu, monitorování proudu a proudových odboček a automatické detekci sady možností pro správu StruxureWare. Dojde-li ke zvýšení poptávky a rozšíření se stane nevyhnutelným, stačí připojit nové napájecí moduly. Z výroby sestavené moduly, které zahrnují jistič, napájecí kabel a připojení napájení, lze instalovat během pár minut. K dispozici je několik jmenovitých kapacit a délek napájecích kabelů pro různé typy spotřeby, což zajišťuje kompatibilitu a rychlou, snadnou a pohodlnou instalaci.

Více informací
Ovladatelnost
Funkce správy sítě Plnohodnotná rozhraní síťové správy, která umožňují standardní řízení přes Web, SNMP, a Telnet.
Monitorování proudu Sleduje celkový odběr proudu z jednotlivých rozvodných jednotek.
Ochrana
Více distribučních možností Vynikající flexibilita konstrukce umožňuje uspokojení širokého spektra zákaznických požadavků.
Bezpečný Zdokonalené bezpečnostní prvky, které zahrnují izolaci všech dotykových ploch a spolehlivý zamykací systém, snižují riziko nechtěného odpojení.
Instalace jističů bez použití nástrojů Instalace napájecích modulů sestavených ve výrobě trvá maximálně deset minut a nejsou vyžadovány žádné nástroje.
Rychlost
Mobilita systému Zařízení rozvodných jednotek lze snadno přemístit a umožnit tak úpravy výpočetního střediska.
Snadné rozšíření systému Napájecí moduly umožňují rozšiřovat kapacitu zdroje napájení podle zvyšujících se nároků.
Modulární konstrukce Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
Nejmenší půdorysný rozměr Uvolnění cenného prostoru výpočetních středisek, který lze využít pro jiné, zisk přinášející produkty.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání