Konfigurovatelný rozvod napájení

Zakázkové řešení distribuce napájení dodávané výrobcem v sestavené podobě a určené pro zařízení IT v datových střediscích libovolné velikosti nebo zónách vysoké hustoty výkonu

Konfigurovatelné jednotky PDU od společnosti APC přinesou vašemu datovému středisku flexibilitu, dostupnost a rychlou implementaci. Naše řešení pro rozvod napájení testovaná ve výrobě jsou sestavena tak, aby vyhovovala přesným specifikacím, umožňovala rozvod napájení ve stropě či podlaze a nabízela pohodlné a přenosné umístění do stojanů s možností.

  • Rychlá a bezchybná instalace řešení pro rozvod napájení montovaným a testovaným výrobcem
  • Omezení shluků kabelů díky odpojitelným kabelům s přesnou délkou a jističům a konektorům navrženým přímo pro vaše potřeby
  • Snížení provozních nákladů díky transformátorům TP1 standardu NEMA, které nabízejí nejvyšší účinnost v oboru
  • Provádění údržby a servisu z přední či zadní strany – není nutný přístup z boku
  • Monitorování a správa využití energie, a to buď lokálně prostřednictvím rozhraní s displejem PowerView, nebo vzdáleně pomocí webového prohlížeče, systému InfraStruxure Central nebo stávajícího systému pro správu budovy

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Jednotka distribuce napájení InfraStruxure 60kW 400V/400V Číslo dílu PD60H5HK1 Cena --
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Mobilita systému Zařízení rozvodných jednotek lze snadno přemístit a umožnit tak úpravy výpočetního střediska.
Zmenšený půdorys Minimalizuje vaše výdaje do nemovitosti díky využití estetického provedení skříně IT APC™ NetShelter™
Panel elektrického jističe Poskytuje pozice pro jističe pro distribuci do stojanů a zón napájení
Obslužnost
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu s minimálními nároky na prostor.
Dostupnost
Široký rozsah aplikací Proces konfigurace na zakázku dovoluje společnosti APC konfigurovat, instalovat a otestovat celý systém ještě před dodáním.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání