Přepínaná jednotka PDU pro montáž do stojanu

Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných zařízení, jejich postupné zapínání a správu využívání zásuvek.

Spínací jednotky PDU pro stojany od společnosti APC umožňují vyspělou a přizpůsobitelnou kontrolu napájení a aktivní monitorování. Možnost vzdáleného ovládání zásuvek umožňuje vypnout a zapnout napájení za účelem vzdáleného restartování zařízení nebo zamezení neautorizovanému použití jednotlivých zásuvek. Prodlevy v postupném spínání zásuvek umožňují uživatelům definovat pořadí zapínání či vypínání připojených zařízení, aby se zabránilo přetížení obvodu. Funkce měření proudu zajišťuje vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase za použití uživatelem definovaných výstrah, které varují před potenciálním přetížením obvodů. Uživatelé mohou ke stojanovým spínacím jednotkám PDU přistupovat, konfigurovat je a ovládat je pomocí zabezpečeného webového rozhraní, protokolu SNMP, příkazového řádku či protokolu Telnet, společně s platformami centralizované správy společnosti APC, které používají nástroje InfraStruxure Central, Operations, Capacity a Energy Efficiency. Nové stojanové spínací jednotky PDU řady AP8000 nabízejí monitorování skutečného výkonu, port senzoru teploty a vlhkosti a zásuvky IEC s pojistkou.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Stojanová PDU, přepínaná, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13 Číslo dílu AP7920B Cena 748,99 €
Produkt Stojanová PDU, přepínaná, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13 Číslo dílu AP7921B Cena 845,79 €
Produkt Stojanová PDU, přepínaná, 2U, 32A, 230V, (16) C13 Číslo dílu AP7922B Cena 1 240,25 €
Produkt Stojanová PDU, přepínaná, 0U, 10A, 230V, (16) C13 Číslo dílu AP7950B Cena 1 331,00 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8953 Cena 1 240,25 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19 Číslo dílu AP8958 Cena 1 063,59 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, šňůra dle IEC309 Číslo dílu AP8958EU3 Cena 1 075,69 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8959 Cena 1 136,19 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, šňůra dle IEC309 Číslo dílu AP8959EU3 Cena 1 148,29 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 11kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8981 Cena 1 512,50 €
Možnost přizpůsobení
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Pro montáž do stojanu Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Jediný vstupní zdroj napájení Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Ovladatelnost
Funkce správy sítě Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
Vzdálené řízení jednotlivých zásuvek Vzdálená správa zásuvek umožňuje uživatelům vypínat zásuvky, které nejsou používány (předcházení přetížení), a restartovat napájení zablokovaných jednotek (minimalizace nákladných výpadků bez nutnosti cesty k jednotce).
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
Místní displej pro monitorování proudu Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky. (K dispozici pouze u vyhrazených jednotek.)
Sdílení síťových portů Umožňuje připojit čtyři stojanové jednotky PDU pomocí vstupních a výstupních portů, takže je zapotřebí pouze jedno síťové připojení.
Limitní hodnoty pro varování Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)
Přístup více uživatelů Podporuje až čtyři přístupové úrovně ‒ správce, uživatel zařízení, uživatel pouze pro čtení a uživatel pouze pro síť ‒ s požadavkem uživatelského jména a hesla.
Možnost rozšíření paměti typu flash Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
Prodlevy napájení Umožňuje uživatelům konfigurovat pořadí postupného zapínání a vypínání jednotlivých zásuvek. To pomáhá předcházet proudovým rázům při spouštění, které mohou způsobit přetížení okruhů a snížení zátěže. Řazení rovněž umožňuje uživatelům předem určit, které zařízení bude zapnuto jako první, a zajistí tak správnou funkci dalších závislých jednotek.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání