Jednotka PDU pro stojany vybavená měřicími přístroji

Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT.

Jednotky PDU pro stojany vybavené měřicími přístroji od společnosti APC poskytují aktivní měření s optimalizací využití energie a ochranou obvodů. Uživatelsky definované prahové hodnoty výstrah snižují riziko pomocí služeb místních i vzdálených výstrah v reálném čase, které varují před potenciálním přetížením obvodů. Jednotky PDU pro stojany vybavené měřicími přístroji generují data o využití napájení a umožňují správcům datových středisek činit informovaná rozhodnutí ohledně vyvažování zátěže a správného dimenzování prostředí IT za účelem snížení celkových nákladů na vlastnictví. Uživatel může přistupovat k jednotkám PDU pro stojany, vybaveným měřicími přístroji, a konfigurovat je pomocí zabezpečených rozhraní webu, SNMP či Telnet doplněných o platformy centralizované správy společnosti APC, které používají nástroje InfraStruXure Central, Operations, Capacity a Energy Efficiency. Nové jednotky PDU pro stojany s měřicími přístroji řady AP8000 nabízejí monitorování v skutečného výkonu, port senzoru teploty a vlhkosti, zásuvky IEC s pojistkou a jističe s velmi nízkým profilem.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Ampérmetr na vedení, 16A, 230V, IEC309-16A, 2F+N+G Číslo dílu AP7152B Cena 459,79 €
Produkt In-Line měřiče proudu, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G Číslo dílu AP7155B Cena 494,89 €
Produkt Ampérmetr na vedení, 32A, 230V, IEC309-32A 3fáz., 3F+N+G Číslo dílu AP7175B Cena 555,39 €
Produkt Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Číslo dílu AP7820B Cena 555,39 €
Produkt Stojanová PDU, s měřením, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13 Číslo dílu AP7821B Cena 603,79 €
Produkt Stojanová jednotka PDU, měřená, 2U, 32A, 230V, (12) C13 a (4) C19 Číslo dílu AP7822B Cena 978,89 €
Produkt Stojanová PDU, s měřením, 0U, 10A, 230V, (16) C13 Číslo dílu AP7850B Cena 640,09 €
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19 Číslo dílu AP8853 Cena 809,49 €
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Číslo dílu AP8858 Cena 736,89 €
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, šňůra dle IEC309 Číslo dílu AP8858EU3 Cena 748,99 €
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Číslo dílu AP8881 Cena 1 160,39 €
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 22,0kW(32A) 17,3kW(24A), 230V, (30) C13 & (12) C19 Číslo dílu AP8886 Cena 1 996,50 €
Rychlost
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Jediný vstupní zdroj napájení Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Pro montáž do stojanu Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Dostupnost
Místní displej pro monitorování proudu Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky. (K dispozici pouze u vyhrazených jednotek.)
Funkce pro vzdálenou správu Komplexní rozhraní pro správu sítě poskytující standardní správu prostřednictvím webu a protokolů SNMP a Telnet. Umožňuje uživatelům šetřit čas a přistupovat, konfigurovat a spravovat jednotky ze vzdálených umístění. S touto funkcí je spojena možnost rychlé a snadné aktualizace firmwaru stažením ze sítě, která poskytuje prostor pro budoucí vylepšení produktů. (Poznámka: Pouze u jednotek kategorizovaných jako síťové.)
Možnost rozšíření paměti typu flash Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
Indikátor LED zátěže Indikuje přetížení a stavy varování na základě uživatelsky definovaných úrovní výstrah. Upozorňuje uživatele na možné přetížení obvodů.
Limitní hodnoty pro varování Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání